(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E9NC-G5
スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 OMRON コウデンセンサ

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 E9NC-G5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,749円
税込単価
7,424円

壊れにくい接触センサ。【特長】・摺動回数 6000万回超えで長寿命。・屈曲に強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

E9NC-G5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサヘッド

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図1

E9NC-TH5S

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図2

E9NC-TH5SF/取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図3

E9NC-TH5LF/取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図4

E9NC-TH12S

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図5

E9NC-TH12L

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図6

E9NC-TH 12SF/取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図7

E9NC-TH 12LF/取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

  • ※センサヘッドのコード最小曲げ半径は以下のとおりです。
    繰り返し屈曲:50mm
    固定屈曲:20mm

アンプユニット

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図8

E9NC-TA0

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図9

E9NC-TA21/E9NC-TA51

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図10

E9NC-TB3

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 外形図11

E9NC-TXC05/E9NC-TXC5

製品仕様

  • 壊れにくく、省スペース・高機能な接触センサ
  • 独自のボールスプライン構造で、振動や衝撃に強い
  • スリムで短いセンサヘッドと薄型アンプで省スペース
  • 分解能0.1μmの高精度データをネットワークで伝送可能(形E9NC-TA0のみ)

特長

使用環境の厳しい計測シーンに対応
  • 壊れにくい
  • 振動や衝撃に強い/ポールスプライン構造
スペースが限られた計測シーンに対応
  • 省スペース
  • スリムで短いセンサヘッド/外径φ8mm
  • 薄型アンプユニット/幅10mmスリムボディ
スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 特長1

高度な計測シーンに対応 ※1

  • 高機能
  • フィールドネットワーク対応/分解能0.1μmの高精度データ伝送
  • 複数台接続/最大30台までのセンサを省配線接続 ※2
  • 8種類の演算機能/最大値、最小値、平坦度、平均値、段差、ねじれ、反り、厚み
スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 特長3

※1. 形E9NC-TA0のみ。
※2.  センサ通信ユニット形E3NWには、EtherCATは最大30台(オムロンのNJシリーズをご使用の場合)、CC-Linkは16台が接続可能です。

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 特長2

形E9NC-TH5S(左)、形E9NC-TH5L(右)

センサヘッド

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 仕様1

(プリアンプ-アンプ間接続コードはセンサヘッドに付属しておりませんので、ご使用の際には、必ずご用意ください。)

アンプユニット

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 仕様2

※アンプユニットをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。

プリアンプ-アンプ間接続コード

センサヘッドアクセサリ

コード長型番
0.5mE9NC-TXC05
5mE9NC-TXC5
スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】 仕様3

定格/性能

センサヘッド

項目/形状ストレートタイプE9NC-TH5SE9NC-TH12S
ライトアングルエアータイプE9NC-TH5LE9NC-TH12L
フランジタイプ/ストレートタイプE9NC-TH5SFE9NC-TH12SF
フランジタイプ/ライトアングルエアータイプE9NC-TH5LFE9NC-TH12LF
測定範囲(可動範囲)5mm12mm
分解能0.1μm
精度 ※11μm
測定力※1上方位0.35±0.25N0.4±0.3N
横方位0.4±0.25N0.5±0.3N
下方位0.45±0.25N0.6±0.3N
表示灯(プリアンプ部)動作表示灯(青色/赤色)
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-20~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大応答速度80m/min
原点検出速度80m/min
原点位置スピンドル押出し位置(最下点)より 1±0.5mm
振動(耐久)100m/s2(20~2,000Hz)  X、Y、Z各方向20min
衝撃(耐久)1,000m/s2  X、Y、Z各方向3回
保護構造ヘッド部ライトアングルエアータイプIEC規格IP67(ホースエルボを装着してエアーホースを取りつけた場合のみ)
ストレートタイプ-
プリアンプ部-
摺動回数9,200万回(オムロン社独自の評価方法による)
測定子超鋼球面付き、ねじ切りサイズM2.5
接続方式コネクタ中継タイブ(ヘッド-プリアンプ間:2m)
材質ヘッド部ステンレス(SUS303)
ゴムブーツニトリルゴム(NBR)
プリアンプ部ABS
測定子接触部 ※2超鋼
コードPVC
エアー用ホースエルボ(付属品)
(ライトアングルエアータイプのみ)
黄銅、ニッケルメッキ
締め付けナット、波座金
(フランジタイプのみ)
締め付けナット:ステンレス(SUS410)、波座金:SK5
質量(梱包状態/本体のみ)約340g/約110g
付属品(共通)スパナ、取扱説明書
(ライトアングルエアータイプ)ホースエルボ
(フランジタイプ)締め付けナット、波座金、クランプスパナ、回り止めピン

※1. 周囲温度20℃の時の値です。
※2. 付属の形E9NC-TB1(φ3測定子)の場合です。

アンプユニット

項目/タイプ通信タイプON/OFF出カタイプ
項目NPN出力E9NC-TA0E9NC-TA21
PNP出力E9NC-TA51
接続方式センサ通信ユニット用コネクタコード引き出しタイプ
入出力出力- ※12出力
外部入力1入力
電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給DC10~30V リップル(p-p)10%含む
表示分解能最小0.1μm
消費電力 ※2電源電圧24V時
通常モード: 2,040mW以下(消費電流85mA以下)
エコ機能ON:1,800mW以下(消費電流75mA以下)
エコ機能LO:1,920mW以下(消費電流80mA以下)
制御出力 ※3-負荷電源電圧 DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:2出力合計100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流0.1mA以下
外部入力-※4参照
表示灯7セグディスプレイ(白色)
GO表示灯(橙色)、HIGH/LOW表示灯(橙色)、
NO/NC表示灯(橙色)、PRST表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間最速モード(SHS)動作・復帰:各3ms
高速モード(HS)動作・復帰:各10ms
標準モード(Stnd)動作・復帰:各100ms
ギガモード(GIGA)動作・復帰:各1,000ms
しきい値設定スマートチューニング
(2点エリアチューニング/公差チューニング/2点チューニング/1点チューニング)
またはマニュアル調整
バンク数4
機能出カモード選択通常出力/ハイブリッド出力(HIGH/GO/LOW/エラーの2bit組み合わせによる出力)
プリセットマイナス表示可能
設定リセット ※5イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモードOFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定BANK1~4から選択可能
原点使用設定使用の有無選択可能
ディレクション切り替え可能
出力設定通常モード/エリア検出モードから選択可能
外部入力設定-プリセット、BANK切替、入力OFF、チューニングから選択可能
表示桁数0.0001mm~1mm単位まで設定可能
ヒス幅設定-標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、
ユーザ設定の場合、ヒス幅0~9999.9999まで設定可能
最大連結台数E3NW-ECT使用時 30台 ※6
E3NW-CCL使用時 16台
30台
周囲温度範囲動作時:1~2台連結時:0~+55℃、
3~10台連結時:0~+50℃、
11~16台連結時:0~+45℃、
17~30台連結時:0~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)150m/s2 X、Y、Z各方向3回500m/s2 X、Y、Z各方向3回
質量(梱包状態/本体のみ)約65g/約25g約115g/約75g
材質ケースポリカーボネート(PC)
カバーポリカーボネート(PC)
コード-PVC
付属品取扱説明書
  • ※1. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
  • ※2. 電源電圧10~30V時
    通常モード:2,250mW以下(電源電圧30V時 消費電流75mA以下/電源電圧10V時 消費電流155mA以下)
    エコ機能ON:2,010mW以下(電源電圧30V時 消費電流67mA以下/電源電圧10V時 消費電流135mA以下)
    エコ機能LO:2,130mW以下(電源電圧30V時 消費電流71mA以下/電源電圧10V時 消費電流145mA以下)
  • ※3. 4台以上連結時は、2出力合計20mA以下
  • ※4. 入力に関する詳細は、以下となります。
-有接点入力(リレー、スイッチ)無接点入力(トランジスタ)入力時間 ※4-1
NPNタイプON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

※4-1. 外部入力でチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
※5. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
※6. オムロンNJシリーズと接続した場合。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いものをのせたり、熱したりしないでください。コードが破損し、火災の原因となる恐れがあります。
  • 本装置を分解、改造することはおやめください。ケガや感電の恐れがあります。また、内部回路を破損させる原因にもなります。

安全上の要点

以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。

(1)設置環境について

  • 引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
  • 操作や保守の安全を確保するため、高電圧機器や動力機器から離して設置してください。

(2)電源および配線について

  • アンプユニットは必ず専用アンプユニット(形E9NC-TA□□)をご使用ください。別のアンプユニットと接続すると、破損、発火の恐れがあります。
  • コード短絡加工をする場合は、指定の通りに再結線してご使用ください。誤接続すると、破損、発火の恐れがあります。
  • 高圧線、動力線と当製品の配線は別配線としてください。同一配線あるいは同一ダクトにすると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因になることがあります。
  • コネクタを着脱するときは、必ず電源を切ってから行ってください。
  • コードは断線を防ぐため、無理のかからないところへ固定するようにしてください。また、コードを強く引っ張ったり、無理に曲げての使用は避けてください。
    繰り返し曲げ半径:R50以上
    固定曲げ半径:R20以上
  • ヘッドコードおよび出カコードは、動力ラインとは別配線してください。

(3)設置について

  • 測定子を取りつけ/取り外しする際には、付属の専用スパナをご使用ください。スピンドルに0.1N・m以上のトルクが加わらないようにご注意ください。故障の原因となります。測定子ゆるみ防止のため、付属の予備2.5の波座金を挟むか、ねじロックのご使用をおすすめします。
  • ステムを固定した後は、回転方向に力を加えないでください。故障の原因となります。
  • 取りつけにおいてはねじまたは締め付けナットを用い、規定のトルクで確実に締め付けを行ってください。規定トルク M3ねじ:0.6N・m 締め付けナット:1.0N・m

(4)その他

  • 本体の分解、修理、改造、加圧変形、焼却などは絶対にしないでください。
  • 廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
  • 万が一、異常を感じたときには、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。

使用上の注意

製品が動作不能、誤動作、または性能・機器への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。

(1)設置環境について
次のような場所には設置しないでください

  • 周囲温度が定格の範囲を超える場所
  • 急激な温度変化により、結露が発生する場所
  • 相対湿度が35~85%RHの範囲を超える場所
  • 腐食性ガス、可燃性ガスがある場所
  • 塵埃、塩分、鉄粉がある場所
  • 振動や衝撃が直接加わる場所
  • 水・油・化学薬品の飛沫がある場所
  • 強磁界、強電界がある場所(大電力リレー、高電圧、大電流開閉器などのノイズ源から、0.5m以上離してご使用ください。)

(2)ウォームアップについて

  • 電源投入直後は回路が安定していませんので、計測値が徐々に変化することがあります。
  • 始業または操作時には、当製品の機能および性能が正常に作動していることを確認してからご使用ください。

(3)保守点検について

  • 調整や着脱を行う場合は、必ず電源を切ってから作業をしてください。
  • 清掃には、シンナー、ベンジン、アセトン、灯油類は使用しないでください。
  • 乾燥後、極めて粘性が高くなる切削油などがゴムブーツに付着した場合は、動作が確実に行われなくなることがあります。付着した場合には、無水アルコールを染みこませたウエスなどで拭き取ってください。
  • ご使用の雰囲気中の有機溶剤やオゾンや紫外線などによって、ゴムブーツが著しく劣化する場合があります。この場合は、ゴムブーツの定期的(6ヶ月~1年)な交換をしてください。
  • ゴムブーツにはグリスが塗布してあり、拭き取ると摺動性が悪くなることがあるため、グリスを拭き取らすにご使用ください。
  • 形E9NC-TB1、形E9NC-TB3には腐食防止のための油が塗布されています。油を拭き取り、ご使用される場合はさびが生じる場合がありますので定期的なメンテナンスを行ってください。油が付いた状態で使用される場合は油による測定への影響がないことを確認してからご使用ください。

(4)水中、降雨中、および屋外での使用は避けてください。

エアーを取り付けてお使いになる場合

(E9NC-TH5LF/E9NC-TH12L/E9NC-TH12LF)

  • 吸引するエアーはドライエアーで、負圧は0.04~0.067MPaとしてください。
  • エアー吸引口に使用するチューブは外径φ4mmのものを使用してください。
  • エアー吸引により、スピンドルが引き込まれる動作となります。
  • スピンドルの押し出し速度が速い場合、ワークに触れた瞬間に、アンプの表示がエラーになる場合があります。
  • また、過度の衝撃により、ベアリング内部のボール保持器がすれ、検出距離が減少することがあります。この場合は、スピンドルの速度を調節してください。
  • センサヘッドはホースエルボを装着した後に固定してください。ホースエルボ取りつけ作業では、センサヘッドはL型金具部を持って作業してください。他の部分に力をかけないようにしてください。

型番リスト

型番
種類
本体形状
測定子形状
本体材質
コンタクト部材質
コンタクト部ストローク S(mm)
接点の種類
円筒部外径 D(mm)
使用温度範囲(℃)
接触力 横方向(N)
機械的寿命(万回)
コンタクト部外径
保護構造
詳細タイプ
適用センサヘッド
接続方式
コード長(m)
最大連結台数(台)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E9NC-G5

-
-
-
-
-
-
-
7.5
-
-
-
-
-
ゴムブーツ
E9NC-TH12□
-
-
-
-

1個

6,749( 7,424円 )

89日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壊れにくい接触センサ。
【特長】
・摺動回数 6000万回超えで長寿命。
・屈曲に強いロボットコードを採用。
・取りつけ金具不要で交換も簡単なフランジタイプをご用意。
・スリムなヘッドと小型軽量プリアンプで省スペース。
・N-Smart共通の操作ボタンでシンプル&クイック操作。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

E9NC-G5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】の型番E9NC-G5のページです。
型番E9NC-G5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】

スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】

    耐熱仕様位置決めスイッチ ストッパ付タイプ

    耐熱仕様位置決めスイッチ ストッパ付タイプ

      超小形 高精度PTタッチスイッチ

      超小形 高精度PTタッチスイッチ

        位置決めスイッチ ボールプランジャータイプ

        位置決めスイッチ ボールプランジャータイプ

          位置決めスイッチ 防水タイプ

          位置決めスイッチ 防水タイプ

            ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ

            ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ

              位置決めスイッチ スプリングプランジャタイプ

              位置決めスイッチ スプリングプランジャタイプ

                無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ

                無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ

                  ストッパ付位置決めスイッチ 六角頭タイプ

                  ストッパ付位置決めスイッチ 六角頭タイプ

                    位置決めスイッチ 偏角許容タイプ

                    位置決めスイッチ 偏角許容タイプ

                      耐熱仕様位置決めスイッチ ボールプランジャタイプ

                      耐熱仕様位置決めスイッチ ボールプランジャタイプ

                        低接触力スイッチ CSF

                        低接触力スイッチ CSF

                          位置決めスイッチ ボルトタイプL型

                          位置決めスイッチ ボルトタイプL型

                            メーカー オムロン ミスミ メトロール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ メトロール ミスミ
                            通常価格 4,710円 17,420円 5,016円 2,880円 5,180円 3,430円 2,850円 2,420円 2,890円 5,510円 15,440円 3,028円 4,450円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境 標準 耐熱仕様 - 標準 防水形 標準 標準 標準 標準 標準 耐熱仕様 標準 標準

                            スマート接触センサ(判別タイプ) 【E9NC-T】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E9NC-G12
                            E9NC-TA0
                            E9NC-TA21 2M
                            E9NC-TA51 2M
                            E9NC-TB1
                            E9NC-TB2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 本体形状 測定子形状 本体材質 コンタクト部材質 コンタクト部ストローク S
                            (mm)
                            接点の種類 円筒部外径 D
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            接触力 横方向
                            (N)
                            機械的寿命
                            (万回)
                            コンタクト部外径 保護構造 詳細タイプ 適用センサヘッド 接続方式 コード長
                            (m)
                            最大連結台数
                            (台)

                            6,749円

                            ( 7,424円 )
                            1個 -

                            89日目

                            --------7.5-----ゴムブーツE9NC-TH5□---

                            21,418円

                            ( 23,560円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ----[樹脂] ポリカーボネート-----25~55----アンプユニット 通信タイプE9NC-TH5□/E9NC-TH12□センサ通信ユニット用コネクタ-30

                            14,888円

                            ( 16,377円 )
                            1個 -

                            16日目

                            ----[樹脂] ポリカーボネート--NPN出力--25~55----アンプユニット ON/OFF出力タイプE9NC-TH5□/E9NC-TH12□コード引き出し230

                            14,888円

                            ( 16,377円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ----[樹脂] ポリカーボネート--PNP出力--25~55----アンプユニット ON/OFF出力タイプE9NC-TH5□/E9NC-TH12□コード引き出し230

                            6,229円

                            ( 6,852円 )
                            1個 -

                            89日目

                            ---[半球] φ3測定子-超硬--5-----測定子E9NC-TH5□/E9NC-TH12□---

                            5,487円

                            ( 6,036円 )
                            1個 -

                            89日目

                            ---[半球] ナイロン測定子----7-----測定子E9NC-TH5□/E9NC-TH12□---

                            コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました