耐薬品性に優れたFEP樹脂製のチューブ。【特長】・PTFEと比較して耐熱性には...
FEPチューブの外観
単位 : mm
品番 Product code | 一般呼称 Nominal dimensios | 外径 Outer diameter | 肉厚 Wall t hichness | 長さ(m) Length(m) | 許容差 Tolerance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径×内径 OD×ID | 外径 OD | 肉厚 Wall t hickness | 長さ Length | ||||
6000 | (ミリ サイズ) | ||||||
3.0×2.0 | 3.0 | 0.5 | 10 50 100 | ±0.10 | ±0.08 | -0~+2% | |
4.0×2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ||||
4.0×3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.08 | ||||
6.0×4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ||||
8.0×6.0 | 8.0 | 1.0 | |||||
10.0×8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.13 | ||||
12.0×10.0 | 12.0 | 1.0 | |||||
14.0×12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.15 | ||||
16.0×14.0 | 16.0 | 1.0 | ±0.18 | ||||
19.0×16.0 | 19.0 | 1.5 | ±0.15 | ||||
24.0×20.0 | 24.0 | 1.5 | ±0.20 | ||||
30.0×26.0 | 30.0 | 2.0 | ±0.20 |
名称 : 四ふっ化エチレン・六ふっ化プロピレン共重合樹脂
化学名 : ペルフルオロ(エチレンープロピレン)
符号 : FEP
特性 : PTFEに比べ耐熱性は若干劣るが、他の特性はほぼ同等である。熱溶融成形が可能。
項目 Item | 試験法 Test method | 単位 Unit | FEP | |
---|---|---|---|---|
ASTM | ヨドフロンFEP Yodoflon FEP | |||
物理的 Physical | 比重 Specific gravity | D792 | - | 2.15~2.17 |
融点 Melting point | - | ℃ | 260 | |
機械的 Mechanical | 引張強度(23℃) Tensile strength(23℃) | D638 | Mpa | 20~30 |
引張伸び率(23℃) Tensile elongation percentage | D638 | % | 250~300 | |
圧縮強度(23℃最大) Compression strength(23℃ maximum | D695 | Mpa | 14~19 | |
硬度(デュロメーターD) Hardness(Durometer D) | D2240 | - | 55~65 | |
動摩擦係数 Kinetic friction coefficient | 0.69MPa、3m/min | 0.3 | ||
熱的 Thermal | 連続最高使用温度 Highest temperature for continuous use | (無荷重) | ℃ | 200 |
熱変形温度(1.82 Mpa) Heat distortion temperature | D648 | ℃ | 50 | |
線膨張係数 Linear espansion coefficient | D696 | 10-5/℃ | 9 | |
電気的 Electrical | 体積抵抗率(23℃ 50%RH) Volume resistivity | D257 | Ω-cm | >1018 |
絶縁破壊電圧(3.2mm厚) Breakdown voltage(3.2mm thick) | D149 | MV/m | 22 | |
誘電率(×106Hz) Dielectric constant | D150 | - | 2.1 | |
誘電正接(×106Hz) Dielectric loss tangent | D150 | - | 0.0005 |
(注1)上記の物性値は1例であり参考値として使用して下さい。(参考資料 : 日本弗素樹脂工業会)
(注2)SI単価換算(応力)1MPa=10.1972kgf / cm^2
呼称寸法(mm) 外径×内径 Nominal dimensions Outer diameter x inner diameter | 破壊圧力 (MPa) Breaking pressure | 常用圧力 Normal pressure | 最小曲げ半径 (mm) Minimum bending radius | 熱曲げ限界 半径(mm) Thermal bending limit radius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃ | 50℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | ||||
4×2 | 10.50 | 2.63 | 2.49 | 1.68 | 1.21 | 0.91 | 20 | 10 |
6×4 | 5.25 | 1.31 | 1.25 | 0.84 | 0.61 | 0.46 | 35 | 15 |
8×6 | 3.50 | 0.88 | 0.83 | 0.56 | 0.40 | 0.30 | 60 | 20 |
10×8 | 2.63 | 0.66 | 0.62 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 100 | 25 |
12×10 | 2.10 | 0.53 | 0.50 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 150 | 30 |
6.35×3.95 | 6.38 | 1.59 | 1.52 | 1.02 | 0.74 | 0.55 | 30 | 15 |
9.53×6.33 | 5.31 | 1.33 | 1.26 | 0.85 | 0.61 | 0.46 | 60 | 20 |
12.70×9.50 | 3.54 | 0.88 | 0.84 | 0.56 | 0.41 | 0.31 | 95 | 25 |
19.00×15.80 | 2.13 | 0.53 | 0.51 | 0.34 | 0.25 | 0.18 | 235 | 50 |
25.40×22.20 | 1.51 | 0.38 | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 370 | 80 |
(注1)上記数値において、破壊圧力は測定値、常用圧力は推奨値です。また曲げ半径は加工容易な目安値(熱曲げ限界半径は曲げ治具使用)です。
(注2)いずれの数値も保証値ではありません。
Loading...
耐薬品性に優れたFEP樹脂製のチューブ。
【特長】
・PTFEと比較して耐熱性には劣るが、透明のため内部の流体が確認できる。
・PTFEと同様、殆ど全ての薬液に対して耐性がある。
【用途】
・広範な耐薬品性・耐透過製が要求される電子部品製造装置用配管、半導体製造装置向けの薬液配管。
この商品に近い類似品がありませんでした。
6000-4.0X2.0-10Mで型番確定
ヨドフロンFEPチューブ 6000の型番6000-4.0X2.0-10Mのページです。
型番6000-4.0X2.0-10Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6000-12.0X10.0-10M |
6000-14.0X12.0-10M |
6000-16.0X14.0-10M |
6000-4.0X2.0-50M |
6000-4.0X3.0-10M |
6000-6.0X4.0-10M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 (φ) | 内径 (φ) | 外径【区分】 | 内径【区分】 | 長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,086円 ( 17,695円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 12 | 10 | ~15 | ~10 | 10 | |
19,000円 ( 20,900円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 14 | 12 | ~15 | ~15 | 10 | |
21,901円 ( 24,091円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 16 | 14 | ~20 | ~15 | 10 | |
24,943円 ( 27,437円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 4 | 2 | ~4 | ~2 | 50 | |
3,552円 ( 3,907円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 4 | 3 | ~4 | ~3 | 10 | |
7,300円 ( 8,030円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 6 | 4 | ~6 | ~4 | 10 |