(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,381円 ~ 10,019円
税込価格
7,019円 ~ 11,021円

ふっ素樹脂(PTFE)素材を薄く切削したフィルム。【特長】・非粘着性、耐熱性、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログ表記の片面エッチング品製造と接着処理品生産は承っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

非粘着性、耐熱性、電気絶縁性などに優れたふっ素樹脂(PTFE)フィルム

ふっ素樹脂PTFEフィルム・スカイドテープ

幅・厚みに豊富なバリエーションがある、耐薬品性、低摩擦性などに優れているフィルム状のふっ素樹脂シート。

特性

引張強度(0.05t):59.1Mpa。
引張強度(0.1t):58.8Mpa。
伸び(0.05t):301%。
伸び(0.1t):368%。
※試験方法:JIS K 7137-2。
絶縁破壊電圧(0.05t):8.1kV。
絶縁破壊電圧(0.1t):12.4kV。
※試験方法:JIS C 2110。

PTFEの特性

PTFEの分子構造

組成式

組成式

立体構造はらせん構造

立体構造はらせん構造

耐熱性、耐燃焼性(耐酸化性)、耐候性(耐紫外線性)

C-F結合の結合エネルギーが高いため、上記の特性がある。

結合エネルギー[kJ/mol]
C-H結合(CH₄の場合)412(CH₄)
C-F結合(CF₄の場合)484(CF₄)

非粘着性、撥水・撥油性

分子間引力が小さく、表面自由エネルギー(表面張力)が低いため、上記の特性がある。

材料の種類水に対する接触角[ 度]接着エネルギー[dyn/cm]
PTFE11443.1
シリコーン樹脂90 ~ 11047.8 ~ 72.7
PE8875.2

耐薬品性

ふっ素原子(F)がC-C鎖の周囲を埋め尽くした構造のため、上記の特性がある。

低屈折率、低誘電率

C-F結合の分極率が小さいため上記の特性がある。
備考点
・C-F:炭素原子-ふっ素原子結合
・C-C:炭素結合-炭素結合
・分極率:電場の中に置かれたときの電子の動きやすさ
参照元
・日本弗素樹脂工業会 ふっ素樹脂ハンドブック

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
0.08

1個

6,381( 7,019円 )

4日目

300
0.13

1個

10,019( 11,021円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(PTFE)素材を薄く切削したフィルム。
【特長】
・非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れている。
・幅・厚みに豊富なバリエーションがあります。
【用途】
・ACF圧着時の離型用途、電気絶縁用、OA機器摺動用途に用いられます。

(i)ご注意

  • カタログ表記の片面エッチング品製造と接着処理品生産は承っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

    チューコーフロー Gタイプファブリック

    チューコーフロー Gタイプファブリック

      チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)

      チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)

        チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)

        チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)

          チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-6

          チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-6

            チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-3

            チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-3

              チューコーフロー ファブリックFGF-400-3

              チューコーフロー ファブリックFGF-400-3

                TOMBO No.9001ナフロンPTFEテープ

                TOMBO No.9001ナフロンPTFEテープ

                  POM-NC板(ナチュラル)

                  POM-NC板(ナチュラル)

                    ふっ素樹脂プレート

                    ふっ素樹脂プレート

                      バルフロンシート

                      バルフロンシート

                        TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)

                        TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)

                          エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)

                          エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)

                            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 ニチアス 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) ミスミ 日本バルカー ニチアス 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
                            通常価格 6,381円 9,219円 15,064円 15,729円 39,657円 29,218円 8,996円 5,137円 6,815円 - 8,112円 25,051円 26,319円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   18日目   4日目~   18日目   18日目   4日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   5日目   10日目  
                            商品タイプ 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 - - - - - -
                            材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 - - - - - -
                            長さ(mm) 10000 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -100~+260 - - - - - - - - - - - -
                            白色/乳白色 - 茶色系 茶色系 茶色系 茶色系 茶色系 - - - - - -

                            MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            保護
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/17
                            薄くてもしっかりと防水・耐薬品性能もよく、保護に最適
                            張り付かないのもいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板の保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/03
                            非粘着のフィルムシートを探していたところちょうど良いのがありました。
                            薄くても丈夫で使いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防水フィルムとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/25
                            実験中に発生する水しぶきや漏水への対策として、0.05 mm 厚のものを購入しました。
                            多少のことでは破れず、また部材に張り付いてしまうこともないため、実験の際にはいつも手元に置いておきたくなる商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何色でしょうか?
                            A
                            ふっ素樹脂のナチュラル色である、乳白色です。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました