RXH3300(複式内管固定ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するための...
Loading...
RXH3300(複式内管固定ネジ取付式)は、回転機器に媒体を安定供給するためのロータリージョイントです。
RXH3320LHで型番確定
圧力回転継手パールロータリージョイント RXH3300(複式内管固定ネジ取付式)の型番RXH3320LHのページです。
型番RXH3320LHに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RXH3315LH |
RXH3315RH |
RXH3320RH |
RXH3325LH |
RXH3325RH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続ねじの呼び エルボ側(複式) | 接続ねじの呼び ヘッド側(複式) | 取付ネジ方向 | 呼称寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,719円 ( 24,991円 ) | 1個 | - | 6日目 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | LH(左ネジ) | 15A | |
22,719円 ( 24,991円 ) | 1個 | - | 6日目 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH(右ネジ) | 15A | |
26,276円 ( 28,904円 ) | 1個 | - | 6日目 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | RH(右ネジ) | 20A | |
32,316円 ( 35,548円 ) | 1個 | - | 6日目 | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | LH(左ネジ) | 25A | |
32,316円 ( 35,548円 ) | 1個 | - | 6日目 | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | RH(右ネジ) | 25A |