(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DB Ball Caster ボルトタイプ

DB Ball Caster ボルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,073円 ~ 1,472円
税込価格
1,180円 ~ 1,619円

抜群の旋回性・静音性・ロック機構も兼ね備えたスマートデザインキャスター。小回り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    SWCH
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    70
  • 車輪径 D(φ):
    63
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    40
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅 W(mm):
    11
  • 旋回半径(mm):
    49

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

DB Ball Caster ボルトタイプ 外形図

製品仕様

■ストッパー表示

DB Ball Caster ボルトタイプ 仕様

レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。

規格表

DB Ball Caster ボルトタイプ 規格表

型番リスト

型番
ネジ径
ストッパ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8XP1.25
なし
10

1個

1,073( 1,180円 )

8日目

[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
なし
10

1個

1,073( 1,180円 )

8日目

[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
なし
10

1個

1,073( 1,180円 )

8日目

M8XP1.25
回転ストッパ付
10

1個

1,472( 1,619円 )

8日目

[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
回転ストッパ付
10

1個

1,298( 1,428円 )

8日目

[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
回転ストッパ付
10

1個

1,298( 1,428円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の旋回性・静音性・ロック機構も兼ね備えたスマートデザインキャスター。小回りが必要な製品に最適です。

【特長】
・走行性&旋回性に優れたポールキャスターにストッパー付が登場。
・ストッパー表示は、窓になっていますので、明確で安心してご使用頂けます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DB Ball Caster ボルトタイプ

DB Ball Caster ボルトタイプ

    DB Ball Caster プレートタイプ

    DB Ball Caster プレートタイプ

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

        アジャスター付キャスターユニット SCYT(Blickle/ブリックレ)

        アジャスター付キャスターユニット SCYT(Blickle/ブリックレ)

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

            ファンクションタイプ 600AF 固定型 アジャスターフット付 合成ゴム車輪

            ファンクションタイプ 600AF 固定型 アジャスターフット付 合成ゴム車輪

              プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                  キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:エラストマー

                  キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:エラストマー

                    プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                    プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                      微音自在キャスターストッパー付 K-620JS

                      微音自在キャスターストッパー付 K-620JS

                        キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー

                        キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                            メーカー 東信製作所 東信製作所 ワコーパレット シシクアドクライス ワコーパレット 内村製作所(内村キャスター販売) ワコーパレット ワコーパレット パーツ精工 ワコーパレット タキゲン製造 パーツ精工 ワコーパレット
                            通常価格 1,073円 1,094円 1,073円 29,327円 879円 2,333円 675円 895円 1,323円 1,096円 1,619円 1,322円 1,257円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   5日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / アジャスター付 / 双輪 プレート式固定 プレート式固定 / アジャスターフット付 プレート式固定 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 SWCH SPCC 超特殊強力鋼板 スチール 超特殊強力鋼板 冷間圧延鋼板(SPCC) 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 SS400相当 超特殊強力鋼板 冷間圧延鋼板(SPC) SPCC 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ナイロンホイールウレタン 強化ナイロン ナイロンホイールゴム ニトリルブタジエンゴム(NBR) ナイロン ナイロンホイールウレタン エラストマー ナイロンホイールゴム ゴム エラストマー ナイロンホイールゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 485.01~750.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - 35.01~80.00

                            DB Ball Caster ボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました