(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
235円 ~ 498円
税込価格
259円 ~ 548円

【特長】・汎用ナイロンキャスター。・屋内で使用する軽量製品に利用出来ます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    SWCH
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • カラー:
  • カラーキャップ:
  • 本体材質:
    ナイロン

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ) 外形図

製品仕様

  • 材質:[本体/車輪]ナイロン

規格表

双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ) 規格表

ネジサイズにより平径が違いますのでご注意ください。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
荷重範囲(daN)
ネジ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 W(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ込み式 / 双輪
~35.00
M8XP1.25
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

249( 274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
~35.00
M10XP1.5
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
~35.00
[M12] M12XP1.25
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
~35.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
~35.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
35.01~80.00
M8XP1.25
63
50
なし
40
48
48.5
10

1個

325( 358円 )

8日目

ねじ込み式 / 双輪
35.01~80.00
M10XP1.5
63
50
なし
40
48
48.5
10

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
35.01~80.00
[M12] M12XP1.25
63
50
なし
40
48
48.5
10

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
35.01~80.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
63
50
なし
40
48
48.5
10

1個

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
35.01~80.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
63
50
なし
40
48
48.5
10

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
~35.00
M8XP1.25
51
40
回転ストッパ付
30
42
45
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
~35.00
M10XP1.5
51
40
回転ストッパ付
30
42
45
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
~35.00
[M12] M12XP1.25
51
40
回転ストッパ付
30
42
45
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
~35.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
51
40
回転ストッパ付
30
42
45
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / 双輪
~35.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
51
40
なし
30
42
38.5
10

1個

289( 318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
35.01~80.00
M8XP1.25
63
50
回転ストッパ付
40
48
58
10

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
35.01~80.00
M10XP1.5
63
50
回転ストッパ付
40
48
58
10

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
35.01~80.00
[M12] M12XP1.25
63
50
回転ストッパ付
40
48
58
10

1個

399( 439円 )

8日目

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
35.01~80.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
63
50
回転ストッパ付
40
48
58
10

1個

370( 407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪
35.01~80.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
63
50
回転ストッパ付
40
48
58
10

1個

399( 439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用ナイロンキャスター。
・屋内で使用する軽量製品に利用出来ます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

    デザインキャスター DNシリーズ 自在

    デザインキャスター DNシリーズ 自在

      W・WS type ボルトタイプ

      W・WS type ボルトタイプ

        双輪キャスターTY60JNB

        双輪キャスターTY60JNB

          双輪キャスターTY60JN

          双輪キャスターTY60JN

            木製双輪 type ボルトタイプ

            木製双輪 type ボルトタイプ

              デザインキャスター UTWシリーズ 自在

              デザインキャスター UTWシリーズ 自在

                TND type ボルトタイプ

                TND type ボルトタイプ

                  椅子キャスター黒

                  椅子キャスター黒

                    TW・TWS type ボルトタイプ

                    TW・TWS type ボルトタイプ

                      NW・NWS type ボルトタイプキャスター

                      NW・NWS type ボルトタイプキャスター

                        双輪キャスターTE60JN

                        双輪キャスターTE60JN

                          双輪キャスターTYC40N

                          双輪キャスターTYC40N

                            メーカー 東信製作所 ナンシン 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所 ナンシン 東信製作所 八幡ねじ 東信製作所 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター
                            通常価格 235円 221円 847円 774円 702円 2,065円 211円 544円 420円 935円 887円 1,090円 602円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 SWCH 樹脂 SWCH スチール スチール SWCH 樹脂 SWCH - SWCH SWCH スチール スチール
                            車輪材質 ナイロン ナイロン・黒 ナイロン ナイロン ナイロン 天然木(ブナ)/ウレタンゴム - ナイロン プラスチック ナイロン ナイロン エラストマー ナイロン
                            荷重区分 軽荷重 軽荷重 軽荷重 - - 軽荷重 - 軽荷重 - - 軽荷重 - -
                            カラー - クロームメッキ(CHR) - - - - - - クロームメッキ(CHR) クロームメッキ(CHR) - -

                            双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            車輪の交換品として
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            自社内生産設備のパーティションの車輪部分が壊れたのでその車輪交換品として使用しました。既設品の部品型番がわからないので既設品の高さ、取り付け部のネジサイズ等を測定しました。測定結果からミスミネットカタログより購入しました。特に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレ−ムのキャスタ−
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/08
                            いろいろ探しましたが、M12以上しかない商品が多く
                            困っていましたが、こちらの商品はM10があったので
                            アルミフレ−ムでつくったスタンドにちょうど使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました