(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TW・TWS type ボルトタイプ

TW・TWS type ボルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
935円 ~ 1,411円
税込価格
1,029円 ~ 1,552円

高級感のあるクロームメッキの汎用中重量デザインキャスター。屋内使用の機器・什器...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

TW・TWS type ボルトタイプ 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:亜鉛ダイカスト
    車輪:ナイロン

規格表

TW・TWS type ボルトタイプ 規格表

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ネジ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅 W(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.01~80.00
M8XP1.25
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

939( 1,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35.01~80.00
M10XP1.5
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

1,126( 1,239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35.01~80.00
[M12] M12XP1.25
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

935( 1,029円 )

8日目

35.01~80.00
[M12] M12XP1.75
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

1,126( 1,239円 )

13日目

35.01~80.00
U1/2X20ヤマ
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

935( 1,029円 )

8日目

35.01~80.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

935( 1,029円 )

8日目

35.01~80.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
58
50
なし
80
軽荷重
44.5
39
10

1個

935( 1,029円 )

8日目

80.01~140.00
M8XP1.25
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

968( 1,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
M10XP1.5
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

1,254( 1,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
[M12] M12XP1.25
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

981( 1,079円 )

8日目

80.01~140.00
[M12] M12XP1.75
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

1,167( 1,284円 )

8日目

80.01~140.00
U1/2X20ヤマ
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

981( 1,079円 )

8日目

80.01~140.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

968( 1,065円 )

8日目

80.01~140.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
66
60
なし
100
中荷重
47.5
47
10

1個

968( 1,065円 )

8日目

35.01~80.00
M8XP1.25
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,260( 1,386円 )

2日目

35.01~80.00
M10XP1.5
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,183( 1,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35.01~80.00
[M12] M12XP1.25
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,183( 1,301円 )

8日目

35.01~80.00
[M12] M12XP1.75
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,241( 1,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35.01~80.00
U1/2X20ヤマ
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,183( 1,301円 )

8日目

35.01~80.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,183( 1,301円 )

8日目

35.01~80.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
58
50
回転ストッパ付
80
軽荷重
44.5
54
10

1個

1,183( 1,301円 )

8日目

80.01~140.00
M8XP1.25
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,258( 1,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
M10XP1.5
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,343( 1,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
[M12] M12XP1.25
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,256( 1,382円 )

8日目

80.01~140.00
[M12] M12XP1.75
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,411( 1,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
U1/2X20ヤマ
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,256( 1,382円 )

8日目

80.01~140.00
[UNF3/8] U3/8X16ヤマ
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,257( 1,383円 )

8日目

80.01~140.00
[UNF5/16] U5/16X18ヤマ
66
60
回転ストッパ付
100
中荷重
47.5
57
10

1個

1,257( 1,383円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高級感のあるクロームメッキの汎用中重量デザインキャスター。屋内使用の機器・什器等に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TW・TWS type ボルトタイプ

TW・TWS type ボルトタイプ

    双輪キャスターTY60JN

    双輪キャスターTY60JN

      TND type ボルトタイプ

      TND type ボルトタイプ

        デザインキャスター TNSシリーズ 自在

        デザインキャスター TNSシリーズ 自在

          NW・NWS type ボルトタイプキャスター

          NW・NWS type ボルトタイプキャスター

            ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

            ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

              双輪キャスターG7

              双輪キャスターG7

                X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

                X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

                  U・US type ボルトタイプ

                  U・US type ボルトタイプ

                    双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

                    双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

                      W・WS type ボルトタイプ

                      W・WS type ボルトタイプ

                        KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

                        KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

                          デザインキャスター DNシリーズ 自在

                          デザインキャスター DNシリーズ 自在

                            メーカー 東信製作所 東海キャスター 東信製作所 ナンシン 東信製作所 タキゲン製造 東海キャスター 東信製作所 東信製作所 東信製作所 東信製作所 東信製作所 ナンシン
                            通常価格 935円 619円 544円 771円 887円 963円 1,068円 2,850円 792円 235円 847円 1,807円 221円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 樹脂 / 双輪
                            金具材質 SWCH スチール SWCH 樹脂 SWCH アルミ合金ダイカスト スチール SWCH SWCH SWCH SWCH SWCH 樹脂
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ウレタンエラストマー ナイロン ナイロン ナイロン ウレタンエラストマー ナイロン・黒
                            カラー クロームメッキ(CHR) - - - クロームメッキ(CHR) - - グレー/黒フチ クロームメッキ(CHR) クロームメッキ(CHR) グレー/黒フチ -

                            TW・TWS type ボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました