(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,807円 ~ 3,217円
税込価格
1,988円 ~ 3,539円

【特長】・大型双輪キャスター。・旋回と車輪を同時にロック出来るスマートデザイン...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

KT・KTSD type ボルトタイプキャスター 外形図

KTSD-B

製品仕様

  • 車輪径:75~124mm
  • 許容荷重:75~120daN

材質

  • 本体:ナイロン
  • 車輪(内側):ナイロン
  • 車輪(外側):ウレタンエラストマー
  • キャップ:ナイロン

規格表

KT・KTSD type ボルトタイプキャスター 規格表

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅 W(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.01~80.00
91
75
なし
75
軽荷重
51
57.5
10

1個

1,807( 1,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
126
100
なし
100
中荷重
66
78
10

1個

2,065( 2,272円 )

8日目

80.01~140.00
139
124
なし
120
中荷重
51
103
10

1個

2,993( 3,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35.01~80.00
91
75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75
軽荷重
51
65
10

1個

1,828( 2,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80.01~140.00
126
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
100
中荷重
66
96.5
10

1個

2,528( 2,781円 )

8日目

80.01~140.00
139
124
ダブルストッパ付(回転+旋回)
120
中荷重
51
116
10

1個

3,217( 3,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型双輪キャスター。
・旋回と車輪を同時にロック出来るスマートデザイン。
・医療什器や架台に最適です。
・旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプ。
・クオリティーの高いデザインキャスター。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

KT・KTSD type ボルトタイプキャスター

    双輪キャスター T・TSW type(ボルトタイプ)

    双輪キャスター T・TSW type(ボルトタイプ)

      X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

      X・X-WSP type ボルトタイプキャスター

        ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

        ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

          双輪キャスターTEA75KN

          双輪キャスターTEA75KN

            双輪キャスターF060N

            双輪キャスターF060N

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm

                樹脂キャスター EWSシリーズ

                樹脂キャスター EWSシリーズ

                  メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm

                  メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm

                    メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

                    メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

                      双輪キャスターF100N

                      双輪キャスターF100N

                        U・US type ボルトタイプ

                        U・US type ボルトタイプ

                          双輪キャスターF050N

                          双輪キャスターF050N

                            メーカー 東信製作所 東信製作所 東信製作所 タキゲン製造 東海キャスター 東海キャスター SAMSONG ナンシン ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東海キャスター 東信製作所 東海キャスター
                            通常価格 1,807円 1,445円 2,850円 963円 2,919円 1,031円 1,603円 3,038円 6,809円 4,634円 2,494円 792円 771円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 SWCH SWCH SWCH アルミ合金ダイカスト スチール スチール - 樹脂 樹脂 樹脂 スチール SWCH スチール
                            車輪材質 ウレタンエラストマー ウレタンエラストマー ウレタンエラストマー ナイロン エラストマー エラストマー - ウレタン ウレタン ウレタン エラストマー ナイロン エラストマー
                            ネジ径 M12XP1.75 - M12XP1.75 M12 M12X1.75 - - M12×P1.75 M6×1 - - - -

                            KT・KTSD type ボルトタイプキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました