(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,873円
税込単価
2,060円

材質:スチール・呼び径1/2B(15A)、3/4B(20A)、1B(25A)、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 表面処理:
    なし

型番

JIS(NBG)-C-FSGP-11/2B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白 外形図

規格表

単位:mm
突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白 規格表

注)
(1)キャップの背から端面までの距離は、基準厚さが限界厚さ以下の場合はEとし、限界厚さを超えるときはE1とします。
(2)キャップの形状は半だ円形とし、内面における長径と短径の比は1を超え2以下とします。
☆概略重量は基準寸法による計算値であり、炭素鋼の比重7.85g/cm3を使用しています。

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
呼び厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JIS(NBG)-C-FSGP-11/2B

[スチール] FSGP
1 1/2B(40A)
-

1個

1,873( 2,060円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質:スチール・呼び径1/2B(15A)、3/4B(20A)、1B(25A)、1 1/4B(32A)、1 1/2B(40A)、2B(50A)、2 1/2B(65A)、3 1/2B(90A)、3B(80A)、4B(100A)、5B(125A)、6B(150A)、8B(200A)、10B(250A)、12B(300A)、14B(350A)
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、油

カタログ

 

Loading...

JIS(NBG)-C-FSGP-11/2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白の型番JIS(NBG)-C-FSGP-11/2Bのページです。
型番JIS(NBG)-C-FSGP-11/2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

    突合せ溶接式管継手 鋼管製 180°エルボ 黒管

    突合せ溶接式管継手 鋼管製 180°エルボ 黒管

      ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 180°エルボ <ロング>

      ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 180°エルボ <ロング>

        ステンレス鋼製管継手45°エルボ

        ステンレス鋼製管継手45°エルボ

          ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

          ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

            ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

            ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

                突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 白管

                突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 白管

                  突合せ溶接式管継手 ステンレス鋼製スタブエンド

                  突合せ溶接式管継手 ステンレス鋼製スタブエンド

                    突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 黒管

                    突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 黒管

                      突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製T(同径/違径)

                      突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製T(同径/違径)

                        ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

                        ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

                          溶接式管継手 キャップ

                          溶接式管継手 キャップ

                            メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 淡路マテリア
                            通常価格 1,720円 1,626円 4,825円 10,508円 1,738円 33,736円 2,433円 1,543円 2,669円 1,307円 2,911円 27,300円 1,576円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   10日目   5日目   14日目   2日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 - 突合型 - 突合型 関連部品
                            関連部品 種類 キャップ - - - - - - - - - - - キャップ
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
                            表面処理 なし なし - なし なし - - 溶融亜鉛メッキ - なし - - -

                            突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/07
                            当社で設計、製作して製作している製品に使用しています。製品の丸パイプを加工して構造物としているパイプの中にごみなどが入らないようにするため、この商品を使い開口部を塞いでいます。メッキ品が欲しかったのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JIS(G)-C-PT370-2B-S40
                            JIS(G)-C-PT370-3B-S40
                            JIS(G)-C-PT370-4B-S40
                            JIS(NBG)-C-FSGP-11/4B
                            JIS(NBG)-C-FSGP-12B
                            JIS(NBG)-C-FSGP-14B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 径の呼び 1 呼び厚さ

                            5,096円

                            ( 5,606円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT3702B(50A)SCH40

                            8,281円

                            ( 9,109円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT3703B(80A)SCH40

                            13,885円

                            ( 15,274円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT3704B(100A)SCH40

                            1,873円

                            ( 2,060円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] FSGP1 1/4B(32A)-

                            47,127円

                            ( 51,840円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] FSGP12B(300A)-

                            62,398円

                            ( 68,638円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] FSGP14B(350A)-

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました