(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,404円
税込単価
1,544円

材質:スチール・呼び径1/2B(15A)、3/4B(20A)、1B(25A)、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    突合型
  • 継手 形状:
    45°エルボ
  • 同径・異径:
    同径
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 表面処理:
    溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JIS(G)-45E(L)-PT370-1/2B-S40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類突合型継手 形状45°エルボ
材質[スチール] PT370同径・異径同径
径の呼び 11/2B(15A)呼び厚さSCH40
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油形状詳細ロング
表面処理溶融亜鉛メッキ - -

商品情報

外形図

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管 外形図1

ロング

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管 外形図2

ショート

規格表

ロング

単位:mm
突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管 規格表1

☆概略重量は基準寸法による計算値であり、炭素鋼の比重7.85g/cm3を使用しています。

ショート

単位:mm
突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管 規格表

☆概略重量は基準寸法による計算値であり、炭素鋼の比重7.85g/cm3を使用しています。

型番リスト

型番
材質
径の呼び 1
呼び厚さ
形状詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JIS(G)-45E(L)-PT370-1/2B-S40

[スチール] PT370
1/2B(15A)
SCH40
ロング

1個

1,404( 1,544円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

材質:スチール・呼び径1/2B(15A)、3/4B(20A)、1B(25A)、1 1/4B(32A)、1 1/2B(40A)、2B(50A)、2 1/2B(65A)、3 1/2B(90A)、3B(80A)、4B(100A)、5B(125A)、6B(150A)、8B(200A)、10B(250A)、12B(300A)、14B(350A)
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、油

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管の型番JIS(G)-45E(L)-PT370-1/2B-S40のページです。
型番JIS(G)-45E(L)-PT370-1/2B-S40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管

突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管

    突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 黒管

    突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 黒管

      突合せ溶接式管継手 ステンレス鋼製45°エルボ

      突合せ溶接式管継手 ステンレス鋼製45°エルボ

        フローバル 突合せ溶接継手 45°エルボ(ロング)

        フローバル 突合せ溶接継手 45°エルボ(ロング)

          ステンレス製突合せ溶接式管継手 45°エルボ(ロング) SUS304 20S

          ステンレス製突合せ溶接式管継手 45°エルボ(ロング) SUS304 20S

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 45°エルボ(ロング) SUS304 10S

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 45°エルボ(ロング) SUS304 10S

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 45°エルボ(ロング) SUS304 S40

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 45°エルボ(ロング) SUS304 S40

                溶接式管継手 45°エルボ (ロング)

                溶接式管継手 45°エルボ (ロング)

                  溶接式管継手45°エルボ ロング・ショート FSGP

                  溶接式管継手45°エルボ ロング・ショート FSGP

                    溶接式管継手 45°エルボ (ショート)

                    溶接式管継手 45°エルボ (ショート)

                      フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)

                      フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 20S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 20S

                            メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 フローバル イノック イノック イノック 淡路マテリア ベンカン機工 淡路マテリア フローバル イノック イノック
                            通常価格 974円 708円 1,597円 498円 702円 693円 887円 727円 939円 1,126円 765円 824円 1,209円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目  
                            種類 突合型 突合型 - 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型
                            継手 形状 45°エルボ 45°エルボ - 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ
                            同径・異径 同径 同径 - 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径 同径 同径
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 -
                            表面処理 溶融亜鉛メッキ なし - - - - - - - - - - -

                            突合せ溶接式管継手 鋼管製 45°エルボ 白管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JIS(G)-45E(L)-PT370-10B-S40
                            JIS(G)-45E(L)-PT370-11/2B-S40
                            JIS(G)-45E(L)-PT370-11/4B-S40
                            JIS(G)-45E(L)-PT370-12B-S40
                            JIS(G)-45E(L)-PT370-14B-S40
                            JIS(G)-45E(L)-PT370-1B-S40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 径の呼び 1 呼び厚さ 形状詳細

                            65,947円

                            ( 72,542円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT37010B(250A)SCH40ロング

                            1,426円

                            ( 1,569円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT3701 1/2B(40A)SCH40ロング

                            1,435円

                            ( 1,579円 )
                            1個 -

                            10日目

                            [スチール] PT3701 1/4B(32A)SCH40ロング

                            104,471円

                            ( 114,918円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT37012B(300A)SCH40ロング

                            157,622円

                            ( 173,384円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [スチール] PT37014B(350A)SCH40ロング

                            1,435円

                            ( 1,579円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [スチール] PT3701B(25A)SCH40ロング
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 径の呼び 1 呼び厚さ 形状詳細

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト