兼用タイプ。【特長】・エンジンクリーナーはコンプレッサーからの圧縮空気を使用し...
※:丸頭部
型番 | ノズル 口径 | ノズル 取付口 | ホース取付口 | 付属 竹の子・袋ナット | ※推奨 ホース内径 | 吹付け 空気圧力 | 1分間 吸上量 | L1 | L | 本体 重量 | 最高 使用圧力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC200 | 3.0mm | 取り外し 不可 | G1/4 | No.03×1/4 | 7.5~8mm | 0.4MPa | 0.36L | 270mm | 425mm | 395g | 0.7MPa |
EC200P | ※ハイカプラ用プラグ | - | - | 270mm | 425mm | 402g |
付属品:φ6×4吸上ホース1.5m(ストレーナー付)
※ハイカプラ用プラグとは…日東工器社製ハイカプラシリーズに互換性のあるプラグを使用しております。
使用材料
本体 | アルミダイカストADC12相当品 |
---|---|
部品 | 黄銅棒C3604 黄銅管C2700 ニトリルゴムNBR ステンレスSUS304 ふっ素樹脂丸棒PTFE SS400相当品(プラグ材料) 冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料) |
表面処理 | クロームメッキ |
Loading...
兼用タイプ。
【特長】
・エンジンクリーナーはコンプレッサーからの圧縮空気を使用して、洗浄液を吸い上げます。吸い上げた液体とコンプレッサーからの圧縮空気を混合してスプレー状に噴射する製品です。
・EC200は吸い上げる液体の量を調整は出来ず最大量で吸い上げますが、圧縮空気のみにすることが可能です。丸頭部を立てると液量最大で噴射し、横に倒すと圧縮空気のみとなります。
・乾燥・洗浄の切替がワンタッチです。