(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアツールシリーズ スパウトガン SP200

エアツールシリーズ スパウトガン SP200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,228円
税込単価
6,851円

キリ状タイプです。【本体材料】アルミダイカストADC12相当品

詳細情報を確認する

型番

SP200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアツールシリーズ スパウトガン SP200 外形図

付属している竹の子は8.7mmと11mmの2種類となります。

製品仕様

  • 本体材料:アルミダイカストADC12相当品
  • 部品材料:黄銅棒C3604、バイトン(パッキン・Oリング)/ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー)
  • 表面処理:クロームメッキ
  • 最高使用圧力:0.7MPa

規格表

エアツールシリーズ スパウトガン SP200 規格表

使用例

エアツールシリーズ スパウトガン SP200 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP200

10

1個

6,228( 6,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キリ状タイプです。【本体材料】アルミダイカストADC12相当品

カタログ

 

Loading...

SP200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアツールシリーズ スパウトガン SP200の型番SP200のページです。
型番SP200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアツールシリーズ スパウトガン SP200

エアツールシリーズ スパウトガン SP200

    エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

    エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

      エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

      エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

        エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

        エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

          エアツールシリーズ コイルホース CHシリーズ

          エアツールシリーズ コイルホース CHシリーズ

            エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

            エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

              エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

              エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

                ジョプラスターIIプラスチックエアーダスター用 ニップル

                ジョプラスターIIプラスチックエアーダスター用 ニップル

                  エアーガン・ツリーガン用バルブA

                  エアーガン・ツリーガン用バルブA

                    エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500

                    エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500

                      エンジンクリーナー

                      エンジンクリーナー

                        エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

                        エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

                          ターボエアーダスター

                          ターボエアーダスター

                            メーカー 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 ジョプラックス 栗田製作所 栗田製作所 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,228円 5,118円 889円 674円 4,526円 609円 1,833円 145円 1,661円 13,326円 3,257円 998円 1,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 ニップル 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 ロング 標準 標準
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            エア供給口の接続種類 めねじ - - - - - おねじ - - めねじ めねじ ワンタッチ接続 ワンタッチ接続
                            ノズル取付ネジ おねじ - - - - - おねじ - - おねじ おねじ おねじ おねじ

                            エアツールシリーズ スパウトガン SP200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました