(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル (レビュー)

通常価格(税別)
1,962円 ~ 3,681円
税込価格
2,158円 ~ 4,049円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
小型でも通常ノズルの約4倍の風量。

【特長】
・なまし銅管を青色チューブで被覆してあります
・自由に曲げることが可能です

(i)ご注意

  • 本シリーズはノズルネジ部はG1/8となります。

エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズルのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械清掃用
    評価 5.0満足度:5.02022/02/28
    機械清掃用に購入。

    長さがあり、自在に変形できるので、清掃が楽になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の洗浄
    評価 4.0満足度:4.02021/04/13
    自在だけに落下しても折れ・破損はしません。柔軟性があり満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械のメンテ
    評価 4.0満足度:4.02021/02/18
    現在使用中の物の表面が劣化して、代用で購入した。
    同じ材質でできており少しがっかりした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    狭い範囲の清掃用具
    評価 4.0満足度:4.02018/09/26
    ノズル先端が自由自在に曲げ伸ばしができ、狭い場所の清掃に便利です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

    エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

    エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

      エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

      エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

        エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

        エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

          ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

          ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

            エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

            エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

              フレキシブルノズル

              フレキシブルノズル

                エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

                エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

                  ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

                  ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

                    エアーダスターガン用ノズル

                    エアーダスターガン用ノズル

                      エアダスターDS-3TK-JX            

                      エアダスターDS-3TK-JX            

                        スーパーロングノズル

                        スーパーロングノズル

                          エアダスターDS-3TX

                          エアダスターDS-3TX

                            メーカー 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 ジョプラックス 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 ジョプラックス ミスミ 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所
                            通常価格 1,962円 4,670円 348円 1,213円 2,079円 2,077円 3,846円 674円 934円 581円 7,722円 8,156円 4,349円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル単品 関連部品 ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル単品 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 ロング ロング 標準 ロング ロング ロング ロング 標準 ロング ロング - ロング ロング
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フレキシブル 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            ノズル材質 黄銅棒 黄銅棒 - 黄銅棒 アルミニウム 黄銅棒 樹脂 - ポリプロピレン アルミ - - -
                            仕様 自由に大きく曲がる - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。