(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
  • 数量スライド割引

エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル (レビュー)

通常価格(税別)
1,213円 ~ 5,443円
税込価格
1,334円 ~ 5,987円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
AG45タイプとは、エア流量調整機能がありません。AG50タイプとはエア流量調整機能付きとなります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズルのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ノズル
    評価 4.0満足度:4.02021/06/26
    エア−のノズル形状を
    簡単に変更できるので
    便利です
    掃除機と同様に
    先端だけ交換する形

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアガンに
    評価 4.0満足度:4.02021/06/04
    使っているエアガンの先端が壊れたので、すぐ届いたので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    旋盤加工時のチャック内のエアブロー
    評価 5.0満足度:5.02021/02/16
    旋盤加工時のチャック内のエアブローに使用しました。
    奥までブローできました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    先端部
    評価 4.0満足度:4.02020/06/20
    先端部が太いので
    エア−の力が
    おもったより強く
    つかいかっては
    良いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアガンに取り付け
    評価 4.0満足度:4.02019/11/05
    しっかりとしたつくりで、細かいところにカツカツ当たりながら突っ込むというような多少無理のある使い方でも、簡単には壊れなさそう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーガン用です
    評価 5.0満足度:5.02019/04/13
    剛性もあって使いやすい。ピンポイントで的に当たるし、丁度良い長さと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアガンに取付
    評価 4.0満足度:4.02018/06/01
    エアガンにこのロングノズルを取り付けて埃とばしに使用する。
    このタイプは、しっかりしていて良いと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

      ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

      ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

        エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

        エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

          エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

          エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

            エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

            エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

              エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

              エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

                フレキシブルノズル

                フレキシブルノズル

                  スーパーロングノズル

                  スーパーロングノズル

                    エアダスターガン オプションノズル

                    エアダスターガン オプションノズル

                      ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

                      ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

                        エアーダスターガン用ノズル

                        エアーダスターガン用ノズル

                          エアダスターDS-3TX

                          エアダスターDS-3TX

                            メーカー 栗田製作所 栗田製作所 ジョプラックス 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション ジョプラックス ミスミ 明治機械製作所
                            通常価格 1,213円 1,962円 2,079円 4,670円 348円 674円 2,077円 3,846円 8,156円 570円 934円 581円 4,349円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノズル ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル 関連部品 ノズル ノズル単品 ノズル単品 ノズル ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 ロング ロング ロング ロング 標準 標準 ロング ロング ロング - ロング ロング ロング
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フレキシブル 標準 - 標準 標準 標準
                            ノズル材質 黄銅棒 黄銅棒 アルミニウム 黄銅棒 - - 黄銅棒 樹脂 - - ポリプロピレン アルミ -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。