(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
348円 ~ 1,298円
税込価格
383円 ~ 1,428円

銅パイプ付きノズル、収納便利な伸縮タイプ。【ノズル材質】黄銅/樹脂などからお選...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル 外形図1

N-AG20

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル 外形図2

N-AG25

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル 外形図3

N-AG30

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル 外形図4

N-AG35

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル 外形図5

N-AG50

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル 外形図6

N-AG45J

製品仕様

型番口径
(mm)
エア噴出量
(L/min)
材質
N-AG201.5100黄銅棒 C3604
Oリング NBR
クロームメッキ
N-AG252.0150黄銅棒 C3604
クロームメッキ
N-AG301.3×2140黄銅棒 C3604
Oリング NBR
クロームメッキ
N-AG353.0260黄銅棒 C3604
銅パイプ C1220
クロームメッキ
N-AG502.0145黄銅棒 C3604
ステンレス線 SUS304
クロームメッキ
N-AG45J2.0160POM樹脂

商品特長詳細

型番特徴
N-AG20自転車用空気入・ダスター兼用ノズル
空気入から清掃作業に使用出来ます。
N-AG25防塵装置付ノズル
ノズルを製品の間近でブローするとゴミ等の跳ね返りを防止します。
N-AG30自転車用空気入・ダスター兼用ノズル
空気入から清掃作業に使用出来ます。
N-AG35銅パイプ付ノズル(パイプ径φ4)
口径φ3の強力ブロー。収納便利な伸縮タイプです。
N-AG50エア流量調整付ノズル
作業に合わせてエア噴出量を調整出来ます。
N-AG45Jプラスチックノズル(POM樹脂製)
樹脂製なのでワークへのキズ防止に役立ちます。

型番リスト

型番
ノズル材質
エア噴出量(l/min)
仕様
L
ノズル口径(mm)
六角二面副(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[黄銅] 黄銅棒
100
自転車用空気入・ダスター兼用ノズル
23.5
1.5
12
10

1個

1,087( 1,196円 )

3日目

[黄銅] 黄銅棒
150
防塵装置付ノズル
30
2.0
12
10

1個

1,298( 1,428円 )

3日目

[黄銅] 黄銅棒
140
自転車用空気入・ダスター兼用ノズル
23
1.3X2
12
10

1個

996( 1,096円 )

3日目

[黄銅] 黄銅棒
260
銅パイプ付ノズル(パイプ径4)収納便利な伸縮タイプ
111
3
-
10

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[黄銅] 黄銅棒
160
ベーシックノズル
28
2.0
-
10

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
160
プラスチックノズルφ13.5加工品キズ防止に(POM 樹脂製)
28
2.0
12
10

1個

624( 686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[黄銅] 黄銅棒
145
エア流量調整付ノズル
34
2.0
12
10

1個

817( 899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅パイプ付きノズル、収納便利な伸縮タイプ。【ノズル材質】黄銅/樹脂などからお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

      エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

      エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ

        長首自在パイプ(AG-6,AG-61用オプション)

        長首自在パイプ(AG-6,AG-61用オプション)

          エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

          エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

            エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

            エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

              エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

              エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

                エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                  エアツールシリーズ ツリーガンセット

                  エアツールシリーズ ツリーガンセット

                    エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                    エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                      ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ

                      ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ

                        エアダスターガン オプションノズル

                        エアダスターガン オプションノズル

                          エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500

                          エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500

                            メーカー 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 アネスト岩田 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 ジョプラックス WTBワタベコーポレーション 栗田製作所
                            通常価格 348円 2,077円 674円 2,794円 4,670円 1,833円 609円 889円 5,973円 5,118円 6,088円 570円 13,326円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ノズル ノズル 関連部品 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 標準 ロング 標準 - ロング 標準 標準 標準 標準 標準 ラウンド - 標準
                            特長 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 静音 - 標準

                            エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            エアガンのノズル
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                            自社内で使用しているエアガンの先端用ノズルとして購入、使用しています。使用感としては何も問題ないと思います。作業に合わせた調整もできるので、この商品を取り付けてみてよかったと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/29
                            機械でエアブローをするために初め他のもので試しましたが弱かったのでこちらの商品に換えたら強くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました