(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ニジュウカンドレンホース14
土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース ニジュウカンドレンホース

土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース ニジュウカンドレンホース14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,694円
税込単価
5,163円

【特長】・エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。・内層が黒...

詳細情報を確認する

  • 流体:
  • 使用金具:
    なし
  • ホース内層材質:
    ポリオレフィン
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::60
  • 外層色:
    ベージュ
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50

型番

ニジュウカンドレンホース14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ニジュウカンドレンホース14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び内径 d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ニジュウカンドレンホース14

14

1個

4,694( 5,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。
・内層が黒の2重管で耐候性に優れています。
【用途】
・エアコン用。

ニジュウカンドレンホース14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホースの型番ニジュウカンドレンホース14のページです。
型番ニジュウカンドレンホース14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース

土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホース

    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

      溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

      溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

        シールドガスホース(SLD) 緑

        シールドガスホース(SLD) 緑

          送排気用ホース ビニルエアーホース

          送排気用ホース ビニルエアーホース

            送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

            送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース

              サクションホースFW型

              サクションホースFW型

                エアーダクトホース

                エアーダクトホース

                  汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                  汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                    汎用樹脂ホース 耐油タイプ

                    汎用樹脂ホース 耐油タイプ

                      TGF型 トヨリングFホース

                      TGF型 トヨリングFホース

                        溶断用ゴムホース ツインホース赤

                        溶断用ゴムホース ツインホース赤

                          溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                          溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                            メーカー 十川産業 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム プラス・テク プラス・テク SHINSUNG(シンサン) ミスミ トヨックス 弘進ゴム 弘進ゴム
                            通常価格 4,694円 70,957円 30,290円 6,701円 23,593円 10,544円 2,752円 45,293円 9,804円 - 1,551円 52,396円 52,396円
                            通常出荷日 4日目   6日目   6日目~   6日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   6日目  
                            流体 蒸気 酸素 / ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 空気 水 / 粉体 / 空気 / 農薬 水 / 薬品 / 粉体 粉体 / Air 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) 水 / 空気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) ガス ガス
                            使用金具 なし なし なし なし なし なし なし なし なし ホース単体のみ なし なし なし
                            ホース内層材質 ポリオレフィン ゴム ゴム ゴム PVC PVC PVC PVC オレフィン系樹脂 軟質塩化ビニール 塩化ビニール ゴム ゴム
                            使用温度範囲(℃) -40::60 - - - -5::60 -5::60 -20::60 -20::60 - -5::60 -5::70 - -
                            外層色 ベージュ 透明 クリアー - 透明 グリーン透明 ナチュラル透明 オレンジ

                            土木・配管・空調用ホース 二重管ドレンホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ニジュウカンドレンホース16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び内径 d

                            5,306円

                            ( 5,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました