(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:キュウスイカン16
農・園芸用ホース 吸水管・余水管 ノウ/エンゲイヨウホースキュウスイカン/ヨスイカン

農・園芸用ホース 吸水管・余水管 キュウスイカン16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,247円
税込単価
46,472円

セット動噴、高圧洗浄機、エンジンポンプの吸余水配管に最適です。【特長】・ゴムの...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    水 / 薬品
  • 使用金具:
    なし
  • ホース内層材質:
    軟質ポリ塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.0
  • 外層色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    60

型番

キュウスイカン16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

キュウスイカン16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

吸水管

型番使用温度流体内径
(mm)
外径
(mm)
定尺
(m)
最高使用圧力
MPa at20℃
最小曲半径
(mm)
定尺重量
(kg)
キュウスイカン13-5℃~+60℃水、農薬13.021.0601.07014.6
キュウスイカン16-5℃~+60℃水、農薬16.025.0601.08019.2
キュウスイカン19-5℃~+60℃水、農薬19.028.0601.010022
キュウスイカン25-5℃~+60℃水、農薬25.035.0601.012531.2

余水管

型番使用温度流体内径
(mm)
外径
(mm)
定尺
(m)
最高使用圧力
MPa at20℃
最小曲半径
(mm)
定尺重量
(kg)
ヨスイカン13-5℃~+60℃水、農薬13.019.0601.04010
ヨスイカン16-5℃~+60℃水、農薬16.023.0601.03813.2
ヨスイカン19-5℃~+60℃水、農薬19.026.0601.03616.4

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径 d
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

キュウスイカン16

80
25
16
吸水管

1個

42,247( 46,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セット動噴、高圧洗浄機、エンジンポンプの吸余水配管に最適です。
【特長】
・ゴムの吸余水管に比べ軽く作業性に優れています。
【用途】
・農業機械用。

カタログ

 

キュウスイカン16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農・園芸用ホース 吸水管・余水管の型番キュウスイカン16のページです。
型番キュウスイカン16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農・園芸用ホース 吸水管・余水管

農・園芸用ホース 吸水管・余水管

    農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

    農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

      工業用ホース MEGAサンブレーホース

      工業用ホース MEGAサンブレーホース

        溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

        溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

          燃料ガス用(LMN)ホース

          燃料ガス用(LMN)ホース

            汎用樹脂ホース 耐油タイプ

            汎用樹脂ホース 耐油タイプ

              エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)

              エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)

                燃料ガス用(SLD)ホース

                燃料ガス用(SLD)ホース

                  汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                  汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                    溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                    溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                      燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

                      燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

                        エアー・溶断用ホース エアラインエース

                        エアー・溶断用ホース エアラインエース

                          シールドガスホース(SLD) 緑

                          シールドガスホース(SLD) 緑

                            メーカー 十川産業 十川産業 十川産業 弘進ゴム クラレプラスチックス ミスミ クラレプラスチックス クラレプラスチックス SHINSUNG(シンサン) 弘進ゴム クラレプラスチックス クラレプラスチックス 弘進ゴム
                            通常価格 21,124円 14,954円 - 27,460円 - - - - 9,804円 52,396円 - - 6,701円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   11日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   9日目~   6日目   5日目   5日目   6日目~  
                            流体 水 / 薬品 水 / 油 ガス ガス 水 / 空気 酸素 / アセチレン 空気 / 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) ガス アセチレン 水 / 空気 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス
                            使用金具 なし なし なし なし なし ホース単体のみ なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース内層材質 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール ゴム - 軟質塩化ビニール - - オレフィン系樹脂 ゴム - 軟質PVC+補強繊維層 ゴム
                            使用温度範囲(℃) -5::60 -5::60 -5::60 - -25::70 -5::60 -25::70 -25::70 - - -25::70 -10::50 -
                            使用圧力範囲(MPa) ::1.0 - - - - - - - - - - - -

                            農・園芸用ホース 吸水管・余水管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            キュウスイカン13
                            キュウスイカン19
                            キュウスイカン25
                            ヨスイカン13
                            ヨスイカン16
                            ヨスイカン19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 d 用途

                            30,855円

                            ( 33,941円 )
                            1個 -

                            4日目

                            702113吸水管

                            47,468円

                            ( 52,215円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1002819吸水管

                            67,642円

                            ( 74,406円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12535.025吸水管

                            22,647円

                            ( 24,912円 )
                            1個 -

                            4日目

                            401913余水管

                            21,124円

                            ( 23,236円 )
                            1個 -

                            4日目

                            382316余水管

                            35,127円

                            ( 38,640円 )
                            1個 -

                            4日目

                            362619余水管

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました