(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ニューソフト15
農・園芸用ホース 防藻ニューソフト ノウ/エンゲイヨウホースボウソウニューソフト

農・園芸用ホース 防藻ニューソフト ニューソフト15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,954円
税込単価
16,449円

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰まりを解消します。【用途】・農園芸散水用。

詳細情報を確認する

  • 流体:
  • 使用金具:
    なし
  • ホース内層材質:
    軟質ポリ塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 外層色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50

型番

ニューソフト15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ニューソフト15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 軟質ポリ塩化ビニール製品
  • 使用流体:水
  • 規格:使用温度範囲 -5℃~+60℃
呼称内径(mm)外径(mm)定尺(m)定尺重量(kg)
1515.020.0508
1818.023.05010
1919.025.05012.5
2525.031.05015.9
3232.038.05019.9
3838.044.05023.3

※呼称15と18は筋入り 以外は筋なし

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径 d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ニューソフト15

20
15

1個

14,954( 16,449円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰まりを解消します。
【用途】
・農園芸散水用。

カタログ

 

Loading...

ニューソフト15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農・園芸用ホース 防藻ニューソフトの型番ニューソフト15のページです。
型番ニューソフト15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

    農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

    農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

      農園芸ホース

      農園芸ホース

        スパーラホース

        スパーラホース

          SH農用ホース

          SH農用ホース

            SKジェットホース

            SKジェットホース

              耐圧ソフト園芸ホース

              耐圧ソフト園芸ホース

                散水用SHハイグリーンホース

                散水用SHハイグリーンホース

                  黒ホース

                  黒ホース

                    ハイパワーホース

                    ハイパワーホース

                      農・園芸用ホース ファミリー

                      農・園芸用ホース ファミリー

                        農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

                        農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

                          農業用耐圧ホース

                          農業用耐圧ホース

                            メーカー 十川産業 十川産業 三洋化成 三洋化成 中部ビニール工業 三洋化成 中部ビニール工業 中部ビニール工業 プラス・テク 三洋化成 十川産業 十川産業 中部ビニール工業
                            通常価格 14,954円 15,900円 15,899円 12,034円 11,396円 9,929円 11,529円 788円 14,273円 18,762円 12,167円 15,535円 11,465円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            流体 水 / 食品 水 / 食品 水 / 食品 水 / 薬品 水 / 食品
                            使用金具 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース内層材質 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール PVC PVC - PVC+ポリエステル糸 - - PVC PVC 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール -
                            使用温度範囲(℃) -5::60 -5::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -20::60 0::60 -5::60 -5::60 0::60
                            外層色 ブラック - ブラック グリーン ブラック(グリーン) グリーン クロ レッド 透明緑 透明緑 ブラック

                            農・園芸用ホース 防藻ニューソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NewSoft
                            ニューソフト18
                            ニューソフト19
                            ニューソフト25
                            ニューソフト32
                            ニューソフト38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 d

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            18,678円

                            ( 20,546円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2318

                            20,174円

                            ( 22,191円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2519

                            26,108円

                            ( 28,719円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3125

                            32,042円

                            ( 35,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3832

                            37,500円

                            ( 41,250円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4438

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました