(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,535円 ~ 18,676円
税込価格
17,089円 ~ 20,544円

洗車から園芸、農業まで散水用ホースの決定版!ホースを糸で補強しているので散水ノ...

詳細情報を確認する

  • 流体:
  • 使用金具:
    なし
  • ホース内層材質:
    軟質ポリ塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.8
  • 外層色:
    透明緑
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番使用温度流体内径
(mm)
外径
(mm)
定尺
(m)
最高使用圧力
MPa at20℃
最小曲半径
(mm)
定尺重量
(kg)
ゴールデンファミリー15-5℃~+60℃15.020.0500.8608
ゴールデンファミリー18-5℃~+60℃18.023.0500.8729.6

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径 d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
20
15

1個

15,535( 17,089円 )

4日目

72
23
18

1個

18,676( 20,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗車から園芸、農業まで散水用ホースの決定版!ホースを糸で補強しているので散水ノズルが利用できます。

【特長】
・散水用ホースの決定番。洗車から園芸、農業まで幅広い用途にお使い頂けます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

    農・園芸用ホース ファミリー

    農・園芸用ホース ファミリー

      SKジェットホース

      SKジェットホース

        農園芸ホース

        農園芸ホース

          スパーラホース

          スパーラホース

            農・園芸用ホース 吸水管・余水管

            農・園芸用ホース 吸水管・余水管

              農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

              農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

                ハイプラスホース HWT

                ハイプラスホース HWT

                  農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

                  農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

                    土木・配管・空調用ホース ゴールドフレックスL(軽量型)

                    土木・配管・空調用ホース ゴールドフレックスL(軽量型)

                      SH農用ホース

                      SH農用ホース

                        散水用クリーミーホース

                        散水用クリーミーホース

                          テクノフレックス

                          テクノフレックス

                            メーカー 十川産業 十川産業 三洋化成 三洋化成 三洋化成 十川産業 十川産業 ニッタ化工品 十川産業 十川産業 中部ビニール工業 中部ビニール工業 プラス・テク
                            通常価格 15,535円 12,167円 9,929円 15,899円 12,034円 21,124円 14,954円 1,802円 15,900円 11,472円 11,396円 1,381円 5,926円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            流体 水 / 薬品 水 / 粉体 水 / 食品 水 / 食品 -
                            使用金具 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし -
                            ホース内層材質 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール PVC+ポリエステル糸 PVC PVC 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール 塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール - - -
                            使用温度範囲(℃) -5::60 -5::60 0::60 0::60 0::60 -5::60 -5::60 - -5::60 -5::60 0::60 0::60 -
                            使用圧力範囲(MPa) ::0.8 - - - - ::1.0 - - - - - - -

                            農・園芸用ホース ゴールデンファミリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました