(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,528円 ~ 11,115円
税込価格
4,981円 ~ 12,227円

【特長】・軸受、偏心固定輪にステンレス材を用いて耐食性をもたせており、錆を嫌う...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    ひしフランジ形
  • インサート軸受の形式:
    偏心輪付き円筒穴形
  • ユニット本体 材質:
    ZDC
  • 表面処理:
    ニッケルクロムめっき
  • 転動体材質:
    SUS440C(相当)
  • 給油方法:
    なし

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL 寸法図

規格表

軸径
(mm)
ユニット

型番
主要寸法(mm)取付け
ボルト
の呼び
HLAJNA1A2A0B1S
10MUFL000603611.54575.55.51917.54M6
12MUFL001633811.54875.55.51917.54M6
15MUFL0026742135376.56.520.518.54.5M6
17MUFL0037146145677722.520.55M6
20MUFL00490551671108826.524.56M8
25MUFL00595601675108827.525.56M8
30MUFL00611270188513992926.56.5M10

備考1.適用軸受の主要寸法はデジタルカタログに示す。

軸受軸受箱の
型番
ユニットの
質量(g)
型番基本定格荷重(kN)
CrCor標準
MU000+ER3.91.55FL000Z360
MU001+ER4.31.9FL001Z376
MU002+ER4.752.25FL002Z3100
MU003+ER5.12.65FL003Z3129
MU004+ER7.94FL04-5Z3205
MU005+ER8.64.65FL05-6Z3244
MU006+ER11.36.6FL06-7Z3354

型番リスト

型番
軸径(mm)(φ)
H(mm)
基本定格荷重 Cr(KN)
基本定格荷重 Cor(KN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
60
3.9
1.55

1個

4,528( 4,981円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
63
4.3
1.9

1個

5,718( 6,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
67
4.75
2.25

1個

4,642( 5,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
71
5.1
2.65

1個

5,196( 5,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
90
7.9
4

1個

5,965( 6,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
95
8.6
4.65

1個

6,451( 7,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
112
11.3
6.6

1個

11,115( 12,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受、偏心固定輪にステンレス材を用いて耐食性をもたせており、錆を嫌う機械に適しています。

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL

    ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

    ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形

      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形

        鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

        鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

          ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

          ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

            鋳鉄製ひしフランジ形

            鋳鉄製ひしフランジ形

              玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)

              玉軸受ユニット 鋳物製ひし形フランジ(耐熱タイプ)

                ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

                ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

                  鋳鉄製変形ひしフランジ形

                  鋳鉄製変形ひしフランジ形

                    ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFL形

                    ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFL形

                      鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                      鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                        変形ひしフランジ形ユニット

                        変形ひしフランジ形ユニット

                          ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

                          ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

                            メーカー 旭精工 旭精工 旭精工 FYH(日本ピローブロック) 旭精工 NTN ミスミ 旭精工 NTN 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FS BEARING(エフエス ベアリング) FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 4,528円 5,140円 1,491円 1,479円 1,588円 1,465円 1,510円 2,114円 2,114円 1,756円 1,175円 873円 3,875円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 - ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひし形フランジタイプ ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形
                            インサート軸受の形式 偏心輪付き円筒穴形 止めねじ付き円筒穴形 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 偏心輪付き円筒穴形 - 止めねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ式
                            ユニット本体 材質 ZDC FC200 FC200 鋳鉄 ZDC 鋳鉄 FC200 ZDC 鋳鉄 FC200 鋳鉄 [スチール] 鋳鉄 ステンレス
                            表面処理 ニッケルクロムめっき - - - - - - - - - - - -
                            転動体材質 SUS440C(相当) SUJ2 SUJ2 - SUJ2 - - SUJ2 - SUJ2 - - -

                            ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました