(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,237円 ~ 10,878円  特別価格 
税込価格
6,861円 ~ 11,966円  特別価格 

軸受、偏心固定輪、軸受箱にステンレス材を用いて耐食性をもたせており、錆びを嫌う...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    ピロー形
  • ピロー形 種類:
    軽量
  • インサート軸受の形式:
    偏心輪付き円筒穴形
  • ユニット本体 材質:
    ZDC
  • 表面処理:
    ニッケルクロムめっき
  • 転動体材質:
    SUS440C(相当)
  • 給油方法:
    なし

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形 外形図

製品仕様

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形 製品仕様

規格表

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形 規格表

型番リスト

型番
軸径(mm)(φ)
H(mm)
基本定格荷重 Cr(KN)
基本定格荷重 Cor(KN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
18
3.9
1.55

1個

6,422( 7,064円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
19
4.3
1.9

1個

6,237( 6,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
22
4.75
2.25

1個

6,575( 7,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
24
5.1
2.65

1個

7,229( 7,952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
28
7.9
4

1個

7,553( 8,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
8.6
4.65

1個

8,436( 9,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
36
11.3
6.6

1個

10,878円

8,702

( 9,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軸受、偏心固定輪、軸受箱にステンレス材を用いて耐食性をもたせており、錆びを嫌う機械に適しています。

【特長】
・合理的な鋼心性:軸受の外輪外周が球面に加工されており、これが同様に加工された軸受箱の内周にはまり、 両者の球面の間で調心することができる為、合理的で機械の軸心の狂いなどがこれにより捕われ、軸受にこじれによる無理な力が加わらない。
・補給方式:新しいグリースを適当な間隔で補給して、軸受内部の古いグリースを できるだけ外部に排出するようにすればグリース寿命を延ばすとともに軸受け寿命を長くすることができる。鋳鉄製シリーズにはか酷な条件でも安心して長期間使用できるように、補給方式を標準にしている。
・優れた密封装置:軸受けは、鋼板製スリンガと耐熱耐油性合成ゴムシールとを組み合わせた二重シールにより密封されている。摩耗も少なく軸が傾いてもシールの当たりが変わらない為、密封効果が優れており、グリースの流出を防ぐとともに外部からのごみや湿気の侵入を防ぐことができ、かなり悪い条件の中でも安心して使用することができる。
・カバー付きインサート軸受ユニットは、製鉄・製粉・セメント・鋳造などの工場や、船舶・空気調整機・土木建設機械など環境条件の悪いところでも安心して使用可能。止めねじおよびアダプタ付きユニットの事前受箱に鋼板製または鋳鉄製の防じんカバーを取り付け、軸受と軸受箱の両方の密封装置により防じん効果を高めている。
・深溝形の内部構造:軸受の内部は、6200形・6300形の深構玉軸受と 同じ構造であるから、ラジアル荷量およびアキシアル荷重に耐えることができ、騒音も低い。
・軸受と軸受箱との互換性:軸受と、軸受箱との間に互換性があるから、 必要なときに軸受だけを取り替えることができて、非常に便利である。
・容易な取扱い:インサート軸受ユニットは、軸受と軸受箱とが組み合されて一体となっている。軸受には、あらかじめ良質の潤滑グリースが適量封入されているから、取付けるだけですぐに運転できるので、取扱い時に中へ異物などが混入する心配もなく、 取付けの際に起こるおそれのあるトラブルを未然に防ぐことができる。
・簡単な軸への取付け:インサート軸受ユニットの軸への取付け方法には、内輪の片側にある2本の六角穴付き止めねじにより軸へ取付ける方法の止めねじ付き、内輪内径がテーパ穴になっていてアダプタにより取付けるアダプタ付きおよび偏心輪によって取付ける偏心輪付きがあり、いずれの方法も操作が簡単であり、軸の加工も容易である。

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形

ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形

    ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形

    ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形

      球状黒鉛鋳鉄製ピロー形

      球状黒鉛鋳鉄製ピロー形

        玉軸受ユニット -鋳物製心高ピロータイプ-

        玉軸受ユニット -鋳物製心高ピロータイプ-

          鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形

          鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形

            鋳鉄製ピロー形ユニット UCIP

            鋳鉄製ピロー形ユニット UCIP

              鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA

              鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA

                鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                  玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

                  玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

                    ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形

                    ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形

                      一般構造用圧廷鋼材製ピロー形ユニット

                      一般構造用圧廷鋼材製ピロー形ユニット

                        ピロー形ユニット シルバーシリーズ  止めねじ付き円筒穴形 KP

                        ピロー形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KP

                          鋼板製ピロー形ユニット ASPP

                          鋼板製ピロー形ユニット ASPP

                            メーカー 旭精工 旭精工 NTN ミスミ 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) ミスミ 旭精工 NTN 旭精工 NTN
                            通常価格 6,237円 1,679円 1,248円 1,380円 1,717円 5,128円 1,607円 1,221円 1,020円 2,089円 16,026円 1,765円 1,248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロータイプ ピロー形 ピロー形 ピロー形 ひしフランジ形 ピロータイプ ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形
                            ピロー形 種類 軽量 標準 標準 心高 標準 厚肉 狭幅 - 標準 標準 標準 標準 標準
                            インサート軸受の形式 偏心輪付き円筒穴形 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ 止めねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 テーパ穴アダプタ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ
                            ユニット本体 材質 ZDC FC200 鋳鉄 FC200 SPCC 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 FC200 FC200 構造用圧延鋼材 ZDC 鋼板
                            表面処理 ニッケルクロムめっき - - - - - - - - - - - -

                            ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            洗浄機排出ローラー軸受
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/25
                            土曜日にトラブルが発生し破損、通常は月曜日に部品を手配し納期に2・3日掛るが当日発送で日曜日に部品を交換する事が出来ました。
                            大きなトラブルにならず大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました