(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円

ひしフランジ形ユニットの片方のボルト穴が円弧上になった形式で、取り付けるとき自...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    変形ひしフランジ形
  • 軸径(mm)(φ):
    50
  • インサート軸受の形式:
    止めねじ付き円筒穴形
  • ユニット本体 材質:
    FC200
  • H(mm):
    190
  • 転動体材質:
    SUJ2
  • 給油方法:
    グリスニップル
  • 基本定格荷重 Cr(KN):
    35.5
  • 基本定格荷重 Cor(KN):
    23.2

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

型番

UCFA210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCFA210

1個

5,140( 5,654円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ひしフランジ形ユニットの片方のボルト穴が円弧上になった形式で、取り付けるとき自由に軸心の調整ができる。

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

Loading...

UCFA210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形の型番UCFA210のページです。
型番UCFA210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

    鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

    鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形

      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形

        小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

        小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

          ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

          ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

            鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

            鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

              鋳鉄製変形ひしフランジ形

              鋳鉄製変形ひしフランジ形

                ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

                ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

                  変形フランジ形ユニット

                  変形フランジ形ユニット

                    ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

                    ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

                      ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL

                      ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL

                        鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

                        鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

                          変形ひしフランジ形ユニット

                          変形ひしフランジ形ユニット

                            メーカー 旭精工 FYH(日本ピローブロック) 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) NTN 旭精工 FS BEARING(エフエス ベアリング) 旭精工 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FS BEARING(エフエス ベアリング)
                            通常価格 5,140円 1,479円 1,491円 1,711円 3,875円 1,175円 2,292円 2,114円 754円 1,588円 4,528円 383円 873円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            ベアリングユニット 種類 変形ひしフランジ形 - ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 - 変形ひしフランジ形
                            軸径(mm)(φ) 50 - - - - - - - - - - - -
                            インサート軸受の形式 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ 偏心輪付き円筒穴形 偏心輪付き円筒穴形 - 円筒穴止ねじ
                            ユニット本体 材質 FC200 鋳鉄 FC200 亜鉛ダイカスト ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 ZDC [スチール] 鋳鉄 ZDC ZDC - [スチール] 鋳鉄
                            H(mm) 190 - - - - - - - - - - - -

                            ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました