(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
534円 ~ 1,538円
税込価格
587円 ~ 1,692円

ねじ接続部の延長が可能な青銅製持出しソケット。【特長】・国内生産品【用途】・配...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

金属管継手 持ち出しソケット 青銅製
寸法図

型番リスト

日本水道協会認証登録品 G-109

品番呼び径L1L2φD
OS-238AAB13152927
OS-238BAB203427
OS-238CAB22.536.527
OS-238DAB253927
OS-238EAB304427
OS-238GAB405427
OS-238IAB506427
OS-239AAB20153133
OS-239BAB203633
OS-239DAB254133
OS-239EAB304633
OS-239GAB405633
OS-239IAB506633
OS-240BAB25203840
OS-240DAB254340
OS-240EAB304840
OS-240GAB405840

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
長さ L1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
15

1個

534( 587円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
20

1個

610( 671円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
22.5

1個

648( 713円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
25

1個

693( 762円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
30

1個

769( 846円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
40

1個

979( 1,077円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
50

1個

1,228( 1,351円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
15

1個

769( 846円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
20

1個

844( 928円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
25

1個

1,086( 1,195円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
30

1個

1,003( 1,103円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
40

1個

1,243( 1,367円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
50

1個

1,439( 1,583円 )

19日目

1B(25A)
1B(25A)
20

1個

1,003( 1,103円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)
25

1個

1,107( 1,218円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)
30

1個

1,221( 1,343円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)
40

1個

1,538( 1,692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ接続部の延長が可能な青銅製持出しソケット。
【特長】
・国内生産品
【用途】
・配管等を壁から蛇口に接続する際の長さ調整に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

    金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製

    金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製

      金属管継手 両テーパニップル

      金属管継手 両テーパニップル

        金属管継手 平行ニップル

        金属管継手 平行ニップル

          金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

          金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

            プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

            プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ソケット

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ソケット

                  金属管継手 ニップル

                  金属管継手 ニップル

                    金属管継手 持ち出しソケット 黄銅製

                    金属管継手 持ち出しソケット 黄銅製

                      プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 チー

                      プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 チー

                        金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                        金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                          器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット

                          器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 ミヤコ ミヤコ オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 オンダ製作所 JFE継手
                            通常価格 534円 482円 274円 291円 575円 458円 348円 943円 273円 310円 564円 388円 1,941円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種
                            接続形状 持出しソケット 持出しソケット ニップル 平行ニップル ニップル ソケット ソケット ソケット ニップル 持出しソケット チー ニップル ソケット
                            ねじの種類1 R R R G(おねじ) R Rc PJ Rc R - Rc R G(めねじ)
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rp Rp - - G(おねじ) - Rp - G(おねじ) - - R Rc

                            金属管継手 持ち出しソケット 青銅製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            配管作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            価格での購入だったが品質、精度共に問題なく漏水無く使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            価格での購入だったが品質、精度共に問題なく漏水無く使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 持出しソケットを2個以上連結して良いでしょうか。
                            A
                            漏水の原因となるため、禁止しております。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました