(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ナイロンナット(1種)(鉄・黄銅)
  • 数量スライド割引

ナイロンナット(1種)(鉄・黄銅)【1~1,000個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
37円 ~ 13,892円
税込価格
41円 ~ 15,281円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ナイロンリングとボルトのネジ部に摩擦力が生まれ、この摩擦が衝撃や振動を抑え、ネジのゆるみを防ぎます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ナイロンナット(1種)(鉄・黄銅)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー

高評価レビュー

ネジ止め
評価 5.0満足度:5.02021/11/02
問題なく使用できました。コストパフォーマンスも良いと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ネジ止め
    評価 5.0満足度:5.02021/11/02
    問題なく使用できました。コストパフォーマンスも良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゆるみ防止
    評価 5.0満足度:5.02021/12/17
    ボルトのゆるみが問題となった個所と同じ形状の場所全てに取り付け。
    その後問題ないので予防効果があると感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    取付部品
    評価 5.0満足度:5.02021/04/20
    きつく締付け出来ない箇所に
    緩み止めとして使用しました。
    よかったと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレートの固定
    評価 3.0満足度:3.02020/07/24
    ボルトの緩み止めに使用です。
    スプリングワッシャーを入れると厚みが出てしまうため使用し部品点数を少なくしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02019/10/31
    部品を固定するのに、間にゴム板を挟む箇所があります。
    なのでナットをきつく締め付ける事が出来ず、緩み防止の為にナイロンナットを使用しました。
    Uナットは取り外すのに固いので、こちらを使いました。
    全く問題は、ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電気機器製造時の通電確保と緩み止め
    評価 5.0満足度:5.02019/09/22
    電気回路で通電を確実にするため、銅合金製の非メッキ品を探していたところ、ちょうど見つけたのがこの製品。

    通電不良はノイズの原因になりやすく、入手しやすいステンレス製やスチール製では今回使用する音響機器には不適。
    本製品は、黄銅製で非メッキの地金のため通電性も文句なし。
    経年仕様による腐食(酸化)の心配はありますが、通電部位は接触しているので腐食の心配は無いと思います。
    ステンレスやスチールと比較して強度がどうしても劣るので、設計側でカバーします。

    黄銅+非メッキ+ナイロンロックとなかなか売ってない仕様の製品が少数量から入手できるのが非常に良かった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型部品の締結に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/03
    安いだけの中国製品と異なり,ちゃんとトルクがかかる。
    また,二面幅も安定しているため作業性が非常に良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リンク機構のピンの調節
    評価 5.0満足度:5.02018/07/31
    ピンの渋さなどを調整するときに大変便利でした。ナイロン製でねじに傷がつかないのも大変いいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンナット(1種)(鉄・黄銅)

ナイロンナット(1種)(鉄・黄銅)

    Uナット ウィット並目

    Uナット ウィット並目

      Uナット 2種

      Uナット 2種

        Uナット 1種(細目)

        Uナット 1種(細目)

          ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

          ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

            Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)

            Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)

              ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

              ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

                ナイロンナット(1種)(小形)(細目)

                ナイロンナット(1種)(小形)(細目)

                  Uナット 小形 細目

                  Uナット 小形 細目

                    Uナット 特殊ピッチ(細目)

                    Uナット 特殊ピッチ(細目)

                      Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

                      Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

                        Uナット 小形 ゆるみ止めナット

                        Uナット 小形 ゆるみ止めナット

                          Uナット(ユニファイ)UNF

                          Uナット(ユニファイ)UNF

                            メーカー 巴工業 冨士精密 冨士精密 冨士精密 ロックファスナー 冨士精密 ロックファスナー SUNCO 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密
                            通常価格 37円 41円 3,579円 78円 330円 27円 420円 269円 64円 80円 119円 56円 97円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ山の種類 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 ユニファイ細目UNF
                            六角ナット規格 1種 - 2種 1種 1種 - 1種 1種 - - - - -
                            ゆるみ止め詳細 ナイロンナット Uナット Uナット Uナット ナイロンナット Uナット ナイロンナット ナイロンナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。