(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
420円 ~ 422円
税込価格
462円 ~ 464円

ナイロンリングとボルトのネジ部に摩擦力が生まれ、この摩擦が衝撃や振動を抑え、ネ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
高さ(mm)
二面幅(mm)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
12
14
M10
10

1個

422( 464円 )

1日目

12
14.4
17
M12
10

1個

420( 462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロンリングとボルトのネジ部に摩擦力が生まれ、この摩擦が衝撃や振動を抑え、ネジのゆるみを防ぎます。

商品情報

一部取扱いのないサイズがございます。予めご了承ください。

ナイロンナット (1種・小形・細目)の外形図と寸法について

ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm:関連画像

ナイロンナット (1種・小形・細目)の寸法図

呼ぴ ピッチ 平径 高さ
(p) (s) (m)
M10 1.25 14 12
M12 1.25 17 14.4
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

    ナイロンナット(1種)(小形)(細目)

    ナイロンナット(1種)(小形)(細目)

      ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

      ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

        Uナット(ユニファイ)UNF

        Uナット(ユニファイ)UNF

          Uナット(ユニファイ)UNC

          Uナット(ユニファイ)UNC

            Uナット 小形 細目

            Uナット 小形 細目

              Uナット 小形 ゆるみ止めナット

              Uナット 小形 ゆるみ止めナット

                Uナット 特殊ピッチ(細目)

                Uナット 特殊ピッチ(細目)

                  Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

                  Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

                    Uナット 薄型 細目

                    Uナット 薄型 細目

                      ナイロンナット ユニファイ(UNF)

                      ナイロンナット ユニファイ(UNF)

                        ナイロンナット(ユニファイ)UNF

                        ナイロンナット(ユニファイ)UNF

                          Uナット 薄形

                          Uナット 薄形

                            メーカー ロックファスナー SUNCO ロックファスナー 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 SUNCO ロックファスナー SUNCO
                            通常価格 420円 269円 330円 97円 323円 64円 56円 80円 119円 86円 226円 226円 40円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス - ステンレス - - - - - スチール - - - スチール
                            表面処理 なし - なし - - - - - - - - - -
                            ねじ山の種類 メートル細目 メートル細目 メートル細目 ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 ユニファイ細目UNF ユニファイ細目UNF メートル並目
                            表面処理(詳細) なし - なし - - - - - - - - - -
                            六角ナット規格 1種 1種 1種 - - - - - - 3種 1種 - -

                            ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            M10の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/23
                            M10ネジの固定に使用。
                            多少振動する場所のため緩みの発生抑制のため。
                            M10サイズはなかなか入手しにくいので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました