【特長】・軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。・経済的:あたりがや...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 | 孔部背面 | A | B | C | D | E | F | G | 孔径 | 孔数 | X-X容積 cm3 | X-Y容積 cm3 | 取付 ボタン | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ||||||||||||||
SC-112I | 凸 | 112 | 75 | 63 | 46 | 75 | 19.5 | 8 | 7.0 | 2 | 230 | 320 | M6 | 黒 |
SC-125I | 凸 | 125 | 84 | 78 | 45 | 70 | 13.5 | 8 | 7.0 | 2 | 270 | 370 | M6 | 黒 |
SC-150I | 凸 | 151 | 101 | 92 | 55 | 85 | 19.5 | 8 | 7.0 | 2 | 430 | 620 | M6 | 黒 |
注:ナイロンの性質上、吸水による寸法変化がございます。
型番 |
A(mm) |
B(mm) |
D(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
112
|
75
|
46
| 1個 | 375円(
413円
) | 3日目 | |
125
|
84
|
45
| 1個 | 414円(
455円
) | 3日目 | |
151
|
101
|
55
| 1個 | 729円(
802円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
・経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
・安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
・取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
・衛生性:衛生的で人体に無害です。
【用途】
・米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体。