(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,597円 479円
税込単価
1,757円 527円

【特長】・蒸気、高温用途に最適。・オイル、水、蒸気、ガス、塩溶液、燃料アルコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

ML-1-10K-3-50A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

特性 圧縮/復元率 ASTM F36A
圧縮率(34.3N/mm29%
復元率(34.3N/mm2>50%
応力緩和 JIS R3453
20.6MPa, 100℃×22hr.32.8%
20.6MPa 200℃×22hr.39.8%
応力緩和 DIN 52913
50MPa, 175℃×16hr.(残留応力)34MPa
50MPa, 300℃×16hr.(残留応力)28MPa
タイトネス DIN28090-2<0.1mg/sxm
浸漬(ASTM F146)厚み増加
IRM903 油(150℃×5hr.)4%
燃料油 B(23℃×5hr.)8%
密度(g/cm31.7g/cm3
標準厚み/公差0.8/1.0/1.5/2.0/3.0mm±10%
標準寸法/公差1,500×2,000±50mm

〈構成〉
アルミナケイ酸塩を主成分に合成繊維(ガラス繊維、ロックウール)とアラミド繊維を使用しました。
HNBRを表面層に、NBRを中心の層に使用した三層構造としています。

〈認定規格〉
BAM(酸素:ガス)認定80℃,16MPa
KTW(水道水推奨)23℃,90℃
API607(耐火)パルプ気密試験
液化プロパンガス700℃×30min.
TA-Luft(大気汚染防止法)
300℃:3.51・10-6mbar・l/(m・s)
Germanischer Lloyd(船舶協会)
FDA(アメリカ食品医薬品局)

商品特長詳細

クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1 商品特徴詳細01
〈温度:圧力グラフ〉
(1)流体適合性によりますが、使用温度・圧力がこの範囲にあれば、技術的精査は通常不要です。
(2)この範囲内にあれば、技術的精査をお勧めします。
(3)この範囲内にあれば、必ず技術的精査が必要となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-1-10K-3-50A

1個

1,597円

479

( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気、高温用途に最適。
・オイル、水、蒸気、ガス、塩溶液、燃料アルコール、適度な有機、無機酸、炭化水素、潤滑油や冷媒の流体に適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

ML-1-10K-3-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1の型番ML-1-10K-3-50Aのページです。
型番ML-1-10K-3-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

    クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430

    クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430

      クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

      クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

        緊急用渦巻代替ガスケット

        緊急用渦巻代替ガスケット

          クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S

          クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S

            ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

            ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):80

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):80

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):15

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):15

                  メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) ジャパンマテックス アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) 日本バルカー 日本バルカー
                  通常価格 1,597円 153円 1,130円 2,197円 277円 434円 722円 381円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目  
                  種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                  規格 規格なし(サイズのみ) - 規格なし(サイズのみ) JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) ユニオン用 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ)
                  材質 合成繊維(ガラス繊維、ロックウール)・アラミド繊維/表面層:HNBR、中心層:NBR 合成繊維/硝子繊維/NBRバインダー マイカ - 膨張黒鉛 ジョイントシート(ノンアス) ブラックスーパー ブラックスーパー
                  呼び圧力 10K - 10K 10K - - - -
                  厚さ(mm) 3 - - 4 - 1.5 1.5 1.5

                  クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました