(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 三角リンク

ステンレス 三角リンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
340円 ~ 1,400円
税込価格
374円 ~ 1,540円

【特長】材質:ステンレスSUS304線径D(mm):4参考使用荷重(kgf):...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス 三角リンク 外形図

規格表

ステンレス 三角リンク 規格表

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
内幅A(mm)
トラスココード
使用荷重(kN)
A(mm)
D(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
601
3
20
30
849-2431
-
-
-
4982970001613
5.000

1個

340( 374円 )

1日目

602
3
20
35
849-2432
-
-
-
4982970001620
6

1個

350( 385円 )

1日目

603
4
40
35
849-2433
-
-
-
4982970001637
12

1個

380( 418円 )

5日目

604
4
40
40
849-2434
0.39
40
4
4982970001644
13.000

1個

410( 451円 )

1日目

605
5
60
35
849-2435
-
-
-
4982970001651
19.000

1個

490( 539円 )

1日目

606
5
60
40
849-2436
-
-
-
4982970001668
21

1個

510( 561円 )

1日目

607
5
60
45
849-2437
-
-
-
4982970001675
23

1個

550( 605円 )

1日目

608
6
80
40
849-2438
-
-
-
4982970001682
31.000

1個

650( 715円 )

4日目

609
6
80
45
849-2439
-
-
-
4982970001699
34.000

1個

680( 748円 )

5日目

610
6
80
50
849-2440
-
-
-
4982970001705
38

1個

700( 770円 )

4日目

611
8
120
45
849-2441
-
-
-
4982970001712
63.000

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

612
8
120
50
849-2442
-
-
-
4982970001729
70.000

1個

1,210( 1,331円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ステンレスSUS304
線径D(mm):4
参考使用荷重(kgf):40
内幅A(mm):40
使用荷重(kN):0.39
A(mm):40
D(mm):4
質量(g):13.000

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 三角リンク

ステンレス 三角リンク

    ステンレス 三角リングキャッチ

    ステンレス 三角リングキャッチ

      水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)

      水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)

        水本 ステンレス 三角リンク 線径6mm内幅50mm (1個=1袋)

        水本 ステンレス 三角リンク 線径6mm内幅50mm (1個=1袋)

          水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm

          水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm

            TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 5mm

            TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 5mm

              TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 6mm

              TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 6mm

                TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 3mm

                TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 3mm

                  TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 4mm

                  TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 4mm

                    TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 8mm

                    TRUSCO 四角リングキャッチ ステンレス製 8mm

                      ステンレス スピードキャッチ

                      ステンレス スピードキャッチ

                        スナップフックBD型

                        スナップフックBD型

                          ステンレス 四角リンク

                          ステンレス 四角リンク

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 340円 747円 330円 398円 1,886円 850円 1,001円 604円 650円 1,446円 1,010円 780円 300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 リング リングキャッチ - - - - - - - - リングキャッチ カラビナ・スナップフック リング
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - - - - - - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - - - - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

                            ステンレス 三角リンクのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は同時に購入したフックと併せて使用するために購入したものです。脚立を壁に掛けておくために、この商品とベルトを組み合わせて使用しています。脚立が開かないようにベルトで締めておき、その端部にこの商品を取り付けておくだけで、壁掛け用になっています。ベルトを壁掛けにするための金具ですが、この商品だと1点荷重になり、想定通りの良いものができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト