丸リング付きのアイプレート。【特長】・壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
丸カンプレートの外観
丸カンプレートの寸法図
品番 | D | L | A1 | A2 | B1 | B2 | H | d | T | Weight (g) | 参考使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | |||||||||||
PR-4 | 4 | 30 | 25 | 16 | 28 | 18 | 16 | 3 | 2 | 23 | 7 | 0.07 |
PR-5 | 5 | 30 | 30 | 18 | 34 | 22 | 19.5 | 4.2 | 2.5 | 39 | 15 | 0.15 |
PR-6 | 6 | 40 | 34 | 20 | 40 | 25 | 25.5 | 5.2 | 2.5 | 66 | 20 | 0.20 |
PR-8 | 8 | 50 | 39 | 25 | 50 | 35 | 32 | 5.2 | 3 | 135 | 30 | 0.29 |
PR-9 | 9 | 50 | 42 | 27 | 58 | 43 | 37 | 5.2 | 4 | 202 | 60 | 0.59 |
PR-12 | 12 | 60 | 54 | 35 | 75 | 56 | 47.8 | 5.8 | 4.8 | 430 | 120 | 1.18 |
型番 |
コードNo. |
線径D(mm) |
参考使用荷重(kgf) |
内径L(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
丸リング付きのアイプレート。
【特長】
・壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。
・接続部分が環状となり、外れにくくなる。
【用途】
・壁に取り付け、チェーン・ロープ・フック等の取り付けが可能。