ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具。【特長】・他メーカーと比...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
単位:mm
型番 | D | L | B | d | 捻径 | weight (g) | 参考使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | |||||||
SPW-5 | 5 | 22.5 | 25 | 10 | M-5 | 18 | 90 | 0.88 |
SPW-6 | 6 | 36 | 24 | 12 | M-6 | 33 | 170 | 1.67 |
SPW-8 | 8 | 35 | 28 | 16 | M-8 | 65 | 250 | 2.45 |
SPW-10 | 10 | 60 | 40 | 20 | M-10 | 156 | 350 | 3.43 |
SPW-12 | 12 | 72 | 48 | 24 | M-12 | 260 | 420 | 4.12 |
型番 |
コードNo. |
線径D(mm) |
参考使用荷重(kgf) |
内径長さL(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具。
【特長】
・他メーカーと比べ、用途に合わせて選べる種類、サイズが豊富。
【用途】
・チェーン等に付けて、金具に取り付ける等可能。