(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCW-3
ステンレス ワイドスピードキャッチ ステンレス ワイドスピードキャッチ SCWタイプ

ステンレス ワイドスピードキャッチ SCW-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

簡単に開閉可能で、開口部が大きく開くワイドスピードキャッチ。【特長】・ナット部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リングキャッチ
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

SCW-3 の仕様・寸法情報

商品情報

口の開きが広く、接続作業が楽にできる

ワイドスピードキャッチの外観

ワイドスピードキャッチの外観

ワイドスピードキャッチの外形図

ワイドスピードキャッチの外形図

単位:mm

品番DSLB1B2EWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
SCW-3394210.594.48300.29
SCW-44125214.512.55.918500.49
SCW-55156521186.831800.78
SCW-66187921.519.57.5511501.47
SCW-882410128.5269.81153503.43

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
内径長さL(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCW-3

561
3
30
42
849-2605
4982970146536
8.000

1個

1,150( 1,265円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に開閉可能で、開口部が大きく開くワイドスピードキャッチ。
【特長】
・ナット部分を廻すと、簡単に開閉可能。
・スピードキャッチより口の開きが広く、接続作業が楽に可能。
・チェーン、ロープ、金具等を接続するアイテム。
・通常品より大きく開く開口部。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーンやロープ同士の接続に最適。
※本商品は1個単位での販売です。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

Loading...

SCW-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ワイドスピードキャッチの型番SCW-3のページです。
型番SCW-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ワイドスピードキャッチ

ステンレス ワイドスピードキャッチ

    リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

    リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

      ステンレス スピードキャッチ

      ステンレス スピードキャッチ

        ステンレス オープンフック P型

        ステンレス オープンフック P型

          ステンレス プチカラビナ(環付)

          ステンレス プチカラビナ(環付)

            水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

            水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

              水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

              水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

                ステンレス ピン止めリングキャッチ

                ステンレス ピン止めリングキャッチ

                  ステンレス リングキャッチ(SUS316)

                  ステンレス リングキャッチ(SUS316)

                    プチカラビナ スタンダード型

                    プチカラビナ スタンダード型

                      ステンレス プチカラビナ(リング付)

                      ステンレス プチカラビナ(リング付)

                        リングキャッチ(レギュラー)

                        リングキャッチ(レギュラー)

                          ステンレス カラビナD型

                          ステンレス カラビナD型

                            メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所
                            通常価格 1,014円 1,075円 1,010円 5,260円 967円 833円 1,081円 1,120円 1,260円 446円 1,430円 375円 3,089円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   1日目~   3日目   2日目~   4日目~   2日目~  
                            種類 リングキャッチ リングキャッチ リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - - リングキャッチ - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                            材質 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS316) - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - ステンレス(SUS304)

                            ステンレス ワイドスピードキャッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常のスピードキャッチとの違いは何でしょうか?
                            A
                            開口部が1.5倍開きます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCW-4
                            SCW-5
                            SCW-6
                            SCW-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNo. 線径D
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kgf)
                            内径長さL
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            1,014円

                            ( 1,115円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            56245052849-2606498297014654318

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            56358065849-2607498297014655031.000

                            1,423円

                            ( 1,565円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            564615079849-2608498297014656751.000

                            2,106円

                            ( 2,317円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5658350101849-26094982970146581115.000

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました