ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の吊具・引締用部材。【特長】・チェー...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
ロングワイドシャックルの外観
ロングワイドシャックルの外形図
単位:mm
品番 | D | L | B | d | 捻径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | |||||||
SPLW-6 | 6 | 48 | 24 | 12 | M-6 | 42 | 140 | 1.37 |
SPLW-8 | 8 | 64 | 32 | 16 | W-5/16 | 91 | 200 | 1.96 |
SPLW-10 | 10 | 80 | 40 | 20 | W-3/8 | 184 | 280 | 2.74 |
SPLW-12 | 12 | 96 | 48 | 24 | W-1/2 | 317 | 340 | 3.33 |
型番 |
コードNo. |
線径D(mm) |
参考使用荷重(kgf) |
内径長さL(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン、ロープ、金具等を接合する連結金具。
・他メーカーと比べ、用途に合わせて選べる種類、サイズが豊富。
【用途】
・チェーン等に付けて、金具に取り付けるのに最適。