用途に合わせて選べる種類、サイズが豊富な吊具・引締用部材。【特長】・チェーン、...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
ロングネジシャックルの外観
ロングネジシャックルの外形図
ロングネジシャックルの使用例
単位:mm
品番 | D | L | B | d | 捻径 | Weight (g) | 参考使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | |||||||
SPL-4 | 4 | 32 | 8 | 8 | M-4 | 14 | 50 | 0.49 |
SPL-5 | 5 | 40 | 10 | 10 | M-5 | 20 | 90 | 0.88 |
SPL-6 | 6 | 48 | 12 | 12 | M-6 | 34 | 170 | 1.67 |
SPL-8 | 8 | 64 | 16 | 16 | W-5/16 | 82 | 250 | 2.45 |
SPL-10 | 10 | 80 | 20 | 20 | W-3/8 | 160 | 350 | 3.43 |
SPL-12 | 12 | 96 | 24 | 24 | W-1/2 | 275 | 420 | 4.12 |
SPL-4のみ、ピンのつまみ部分に穴なし
型番 |
コードNo. |
線径D(mm) |
参考使用荷重(kgf) |
内径長さL(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
用途に合わせて選べる種類、サイズが豊富な吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン、ロープ、金具等を接合するアイテム。
・他メーカーと比べ、用途に合わせて選べる種類、サイズが豊富。
・ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具。
・材質:ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーン等に付けて、金具に取り付けるのに便利。