(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ロングアイスクリュー

ステンレス ロングアイスクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

ネジ部分が長く、柱やパイプにより深く固定できるアイボルト。【特長】・柱等に取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ネジ部分が長く、しっかりと固定するアイボルト

ロングアイスリクューの外観

ロングアイスリクューの外観

ロングアイスクリューの外形図

ロングアイスクリューの外形図

ロングアイスクリューの使用例

ロングアイスクリューの使用例

品番DLHBEAweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
LTS-33.58.516352.895150.15
LTS-441020414108200.20
LTS-5513265051116300.29
LTS-6516285061221600.59
LTS-8719.5345581540800.78
LTS-1082441751019851501.47

単位 : mm

型番リスト

型番
参考使用荷重(kgf)
コードNo.
ねじ部長さ B(mm)
ねじ外径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTS-6

60
866
50
6
849-1881

1個

1,250( 1,375円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネジ部分が長く、柱やパイプにより深く固定できるアイボルト。
【特長】
・柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが可能。
・ネジ部分が長くなっておりますので、より深くしっかりと、柱、パイプ等に固定可能。
・木製の壁面・床にねじ込んで使用。
【用途】
・柱やパイプ等にねじ込み、固定させるのに最適。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

Loading...

LTS-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ロングアイスクリューの型番LTS-6のページです。
型番LTS-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ロングアイスクリュー

ステンレス ロングアイスクリュー

    ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

    ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

      ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所

      ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所

        フックアイボルト(ステンレス製)

        フックアイボルト(ステンレス製)

          ステンレス(SUS304) ロングアイボルト

          ステンレス(SUS304) ロングアイボルト

            フックアイナット INHタイプ

            フックアイナット INHタイプ

              ステンレス フックアイボルト

              ステンレス フックアイボルト

                アイスクリュー STSタイプ

                アイスクリュー STSタイプ

                  ステンレス(SUS304) アイボルト

                  ステンレス(SUS304) アイボルト

                    ステンレス 袋アイナット

                    ステンレス 袋アイナット

                      ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                      ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                        ステンレス アイボルト MMIBタイプ

                        ステンレス アイボルト MMIBタイプ

                          ステンレス アイナット INタイプ

                          ステンレス アイナット INタイプ

                            メーカー 水本機械製作所 SUNCO SUNCO トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 水本機械製作所
                            通常価格 1,250円 1,576円 1,606円 1,372円 260円 1,537円 1,519円 1,000円 900円 1,156円 2,476円 562円 990円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) ステンレスSUS304
                            先端形状 とがり先 とがり先 とがり先 平先 平先 - 平先 とがり先 平先 - 平先 平先 -
                            ねじ種類 半ねじ 半ねじ 半ねじ 全ねじ 半ねじ 全ねじ 全ねじ 半ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ

                            ステンレス ロングアイスクリューのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            柱に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/28
                            柱に取り付けました。
                            しっかり食い込み、固定できました。
                            比較的安価なのでこのメーカーの物をリピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 貫通させて使用することは可能でしょうか?
                            A
                            ネジ止めにつき、裏からは止められない事からロングアイボルト(LE~)の使用をお勧めします。

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました