(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ローアイストラップ

ステンレス ローアイストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
680円 ~ 980円
税込価格
748円 ~ 1,078円

床面に設置したり、ベルト状のものを通したりできる吊具・引締用部材。【特長】・床...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

床面設置や、ベルト状のものを通すのに最適

ローアイストラップの外観

ローアイストラップの外観

ローアイストラップの外形図

ローアイストラップの外形図

単位:mm

品番DL1L2L3HhTdWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
ISL-556250259435.29150.15
ISL-668067.54115936.419200.20
ISL-887357321683.25.227300.29
ISL-8-68885682717946.531300.29

ISL-8、ISL-8-68は「座ぐりなしタイプ」

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
長さL1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1031
5
15
62
849-0040

1個

680( 748円 )

1日目

1144
6
20
80
849-0041

1個

780( 858円 )

4日目

1252
8
30
73
849-0042

1個

940( 1,034円 )

2日目

2428
8
30
85
849-0043

1個

980( 1,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

床面に設置したり、ベルト状のものを通したりできる吊具・引締用部材。
【特長】
・床面や壁面に取り付ける接続金具。
・ストラップ部分が低い。
・材質:ステンレスSUS304。
【用途】
・通常に比べ床面に設置したり、ベルトを通したりする作業に最適。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ローアイストラップ

ステンレス ローアイストラップ

    ターンバックル(オーフ)

    ターンバックル(オーフ)

      ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ

      ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ

        枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

        枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

          水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

          水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

            TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

            TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

              ステン枠式ターンバックル両端アイ

              ステン枠式ターンバックル両端アイ

                ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

                ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

                  ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

                  ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

                    ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)

                    ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)

                      枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                      枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                        ステンレス 枠式ターンバックルA&A

                        ステンレス 枠式ターンバックルA&A

                          ステン枠式ターンバックル両端フック

                          ステン枠式ターンバックル両端フック

                            メーカー 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 680円 1,623円 1,526円 1,601円 1,000円 8,551円 4,367円 856円 1,714円 1,667円 2,479円 1,350円 4,088円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            種類 アイストラップ ターンバックル ターンバックル ターンバックル - - ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル
                            材質 ステンレスSUS304 - - - - - - - - ステンレスSUS304 - - -

                            ステンレス ローアイストラップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            箱の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/29
                            小さく高さもないので取り付けてもスッキリ見えます。
                            錆びないので屋外でも使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「座ぐり」とは何を示すものですか?
                            A
                            ビス取り付け部の皿部分の事です。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました