(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
590円 ~ 2,247円
税込価格
649円 ~ 2,472円

チェーン、ロープ、金具等を接続する吊具・引締用部材。【特長】・スタンダードタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

材質 : ステンレスSUS304

材質 : ステンレスSUS304

※寸法図

※寸法図

単位:mm

品番DLWSWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
P-3325106480.08
P-44381379200.2
P-555816922600.59
P-6666191137800.78
P-88742010741201.18
P-10108828141421501.47
  • ※ 寸法図と連携

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
内径長さL(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2119
3
8
25
849-2120
4982970087037
4

1個

590( 649円 )

1日目

1256
4
20
38
849-2121
4982970087044
9

1個

613( 674円 )

1日目

152
5
60
58
849-2123
4982970087051
22.000

1個

771( 848円 )

1日目

153
6
80
66
849-2125
4982970087068
37.000

1個

920( 1,012円 )

1日目

154
8
120
74
849-2136
4982970087082
74

1個

1,351( 1,486円 )

1日目

155
10
150
88
849-2115
4982970087105
142

1個

2,247( 2,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーン、ロープ、金具等を接続する吊具・引締用部材。
【特長】
・スタンダードタイプの接続金具(カラビナ)。
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用可能。
【用途】
・チェーンやロープ同士の接続に使用。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

    ターンキャッチ

    ターンキャッチ

      ステンレス Sカンフック

      ステンレス Sカンフック

        ステンレス ロングアイ

        ステンレス ロングアイ

          カラビナハーケンB型 KHシリーズ

          カラビナハーケンB型 KHシリーズ

            ステンレス Cリンク

            ステンレス Cリンク

              ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

              ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

                ステンレス 丸リンク

                ステンレス 丸リンク

                  ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)

                  ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)

                    ステンレス O型フック

                    ステンレス O型フック

                      Sカンフック(ステンレス製)

                      Sカンフック(ステンレス製)

                        スナップフック(ステンレス製)

                        スナップフック(ステンレス製)

                          ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                          ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 丸喜金属本社 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所
                            通常価格 590円 3,580円 630円 500円 1,071円 608円 742円 220円 940円 393円 1,201円 1,070円 1,839円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック リング カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし - ダブルフック - ロックなし - ロックなし - ロックなし ロックなし ダブルフック ロックなし ロックあり
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

                            ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            チェーン止め
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/18
                            問題なく使用できました、また使用する機会があればよろしくお願いします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具整理
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            コンビネーションスパナをまとめるのに使用
                            見た目もステンレスできれいので気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンをぶら下げる
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            つるんとした出っ張りのない形状なので良いです
                            ステンレス製なので塗装剥がれなどなく良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルを吊るす用に
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/25
                            2軸ロボットにビス締めユニットを取付けてした際、ケーブルが垂れてしまうので、ケーブルを引っ掛ける用に使用しました。外すのも簡単なので良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アウトドア用品
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            このサイズの磁石に着かないカラナビはDIYショップ、アウトドアショップでは見つけられませんでした。送料無料で大満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 似た形状で、シルバー色以外ステンレス以外の製品はありますか?
                            A
                            別の材質の物、カラーのご用意もございます。VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました