(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス パイプSカン

ステンレス パイプSカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
230円 ~ 290円
税込価格
253円 ~ 319円

Sカンの片側の先端が閉じているので、クローゼット等のパイプに通すことで物掛けと...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
長さL1(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1012
3.4
3
61.8
849-2675
4982970067411
12

1個

230( 253円 )

1日目

1013
4
7
65
849-2676
4982970067428
16

1個

290( 319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Sカンの片側の先端が閉じているので、クローゼット等のパイプに通すことで物掛けとして使用できます。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス パイプSカン

ステンレス パイプSカン

    水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)

    水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)

      Pフック ステンレス

      Pフック ステンレス

        ステンレス 丸リング

        ステンレス 丸リング

          Sフック 真ちゅう

          Sフック 真ちゅう

            ダブルリング(二重リング) SUS316

            ダブルリング(二重リング) SUS316

              カーテンフック(ステンレス製)

              カーテンフック(ステンレス製)

                ステンレス Sカン SAM型

                ステンレス Sカン SAM型

                  ステンレス カーテンフック KHタイプ

                  ステンレス カーテンフック KHタイプ

                    ダブルリング(二重リング) 鉄

                    ダブルリング(二重リング) 鉄

                      メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン ハイロジック ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン
                      通常価格 230円 500円 8,902円 205円 23円 8円 1,004円 702円 150円 6,250円
                      通常出荷日 1日目   1日目   5日目   3日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目  
                      種類 Sカン - Sカン リング Sカン リング カーテンフック Sカン カーテンフック リング
                      材質 ステンレスSUS304 - - - - - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 -
                      材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - -
                      材質2 仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - - - - -

                      ステンレス パイプSカンのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      作業場で備品を吊り下げるため
                      評価 4.0満足度:4.02018/03/27
                      資材を入れる箱を吊り下げて使うために購入しました。
                      考えていた通りの形で設置できたので良かったです。

                      一つ不満は納品が遅い点です。在庫がないとの事で、2週間弱待つことになりました。
                      お客さんも関わる製作だったので、欠品でも1週間くらいで届くようにして欲しかったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました