【特長】・軽量のロープ用の滑車です。・ナイロンプーリー(フック・アイ)材質:ス...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 |
コードNo. |
長さL(mm) |
トラスココード |
JANコード |
質量(g) |
材質1 |
材質2 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1339
|
108
|
849-2140
|
4982970093014
|
76.000
|
材質:ステンレス(SUS304)・シーブ=ナイロン●仕上げ:バレル研磨仕上げ
|
-
| 1個 | 1,761円(
1,937円
) | 1日目 | |
1340
|
125
|
849-2141
|
4982970093021
|
147.000
|
ステンレス(SUS304)・シーブ=ナイロン
|
仕上げ:バレル研磨仕上げ
| 1個 | 3,180円(
3,498円
) | 1日目 | |
1338
|
115
|
849-2142
|
4982970093007
|
75.000
|
材質:ステンレス(SUS304)・シーブ=ナイロン●仕上げ:バレル研磨仕上げ
|
-
| 1個 | 1,674円(
1,841円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・軽量のロープ用の滑車です。
・ナイロンプーリー(フック・アイ)
材質:ステンレスSUS304
線径D(mm):6
長さL(mm):115