(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフックB型

ステンレス スナップフックB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
567円 ~ 3,677円
税込価格
624円 ~ 4,045円

スナップフックは多くの種類を取り揃えたシンプルなスプリングフック。【特長】・幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス スナップフックB型 外形図

規格表

単位:mm
型番DLWSd1d2weight
(g)
参考使用荷重コード
No.
kgfkN
B-3S3381964.574100.101862
B-44452274.56.59300.29801
B-55532675.5817600.59096
B-666131.596.5928800.78097
B-7770369.5811431000.98098
B-88804011912661201.18099
B-1010102501311161311501.47100
B-1111120601714191932001.96101
B-1212140682113192612502.45102

使用例

ステンレス スナップフックB型 使用例

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
長さL(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1862
3
38
10
849-1011

1個

567( 624円 )

1日目

801
4
45
30
849-1012

1個

720( 792円 )

1日目

096
5
53
60
849-1043

1個

780( 858円 )

1日目

097
6
61
80
849-1054

1個

980( 1,078円 )

1日目

098
7
70
100
849-1068

1個

1,210( 1,331円 )

1日目

099
8
80
120
849-1079

1個

1,124( 1,236円 )

1日目

100
10
102
150
849-0737

1個

1,839( 2,023円 )

1日目

101
11
120
200
849-0745

1個

2,963( 3,259円 )

1日目

102
12
140
250
849-0756

1個

3,677( 4,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スナップフックは多くの種類を取り揃えたシンプルなスプリングフック。
【特長】
・幅広くご利用頂ける取付金具。
・スナップフックは多くの種類を用意しており、用途に応じて利用可能。
・シンプルなスプリングフック。
・材質:ステンレスSUS304。
【用途】
・壁面に取り付けた環状の金具とチェーン・ロープ等の接合金具として最適。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス スナップフックB型

ステンレス スナップフックB型

    ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

    ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

      ステンレス リングキャッチ

      ステンレス リングキャッチ

        ステンレス スナップフックA型(リング付)

        ステンレス スナップフックA型(リング付)

          プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)

          プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)

            アルミ カラビナ

            アルミ カラビナ

              カラビナシャックル

              カラビナシャックル

                ステンレス OPMMリング

                ステンレス OPMMリング

                  Dフック

                  Dフック

                    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

                    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

                      ステンレス ワイドネジシャックル

                      ステンレス ワイドネジシャックル

                        ターンキャッチ

                        ターンキャッチ

                          ステン セイフティーフック

                          ステン セイフティーフック

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 八幡ねじ
                            通常価格 567円 910円 676円 697円 1,859円 3,358円 1,774円 3,118円 860円 590円 1,030円 3,580円 678円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   4日目  
                            種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック シャックル リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック シャックル リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックなし - ロックなし ロックなし - - - ロックなし ロックなし - - ロックなし
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - アルミ軽合金 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 -

                            ステンレス スナップフックB型のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ゴムひもの固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/19
                            ゴム紐を張って架台に固定する際に使っています。
                            ワンタッチで着脱できて重宝しています。
                            ただ、ゴム紐の形などによっては普通のO型のほうが使いやすかったかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            価格が魅力的
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            屋外で使用するにあたりステンレス素材を探していましたが、この価格で購入できるのは助かります。
                            もちろん性能も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーを引っ張るために
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            ステンレスのワイヤーを引っ張るのに用いました。工場内の薬品などを使う環境が良くない場所で使うため、材質ステンレス(SUS304)を選びました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような種類があるのですか?
                            A
                            フック内にリングが付いている物(A型)、付いていない物(B型)外れ止め付きの物(C型)他様々な物がございます。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました