(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスチェーン(SUS304)

ステンレスチェーン(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
740円 ~ 135,201円  特別価格 
税込価格
814円 ~ 148,721円  特別価格 

リンク部の特殊な溶接で、破断荷重が高く安全性が高いチェーン。【特長】・一般用レ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は「耐力テスト無しチェーン」となります。「耐力テスト付チェーン」のお取扱いはございません。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定138件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレスチェーン(SUS304) 外形図

製品仕様

材質:ステンレスSUS304

規格表

ステンレスチェーン(SUS304) 規格表

型番リスト

型番
長さ(m)
使用線径d(mm)
コードNo.
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
1.2
161
-

1個

740( 814円 )

1日目

2
1.2
161
10

1個

1,480( 1,628円 )

7日目

3
1.2
161
-

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

4
1.2
161
-

1個

2,960( 3,256円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
1.2
161
-

1個

2,643( 2,907円 )

7日目

6
1.2
161
-

1個

3,171( 3,488円 )

7日目

7
1.2
161
-

1個

3,700( 4,070円 )

4日目

8
1.2
161
-

1個

4,229( 4,652円 )

4日目

9
1.2
161
-

1個

4,757( 5,233円 )

4日目

10
1.2
161
-

1個

5,286( 5,815円 )

7日目

15
1.2
161
-

1個

7,929円

7,804

( 8,584円 )

7日目

20
1.2
161
-

1個

10,571( 11,628円 )

7日目

25
1.2
161
-

1個

13,214円

12,566

( 13,823円 )

4日目

1
2
001
-

1個

1,218( 1,340円 )

1日目

2
2
001
-

1個

2,436( 2,680円 )

1日目

3
2
001
-

1個

2,884( 3,172円 )

1日目

4
2
001
-

1個

3,926( 4,319円 )

7日目

5
2
001
-

1個

6,090( 6,699円 )

1日目

7
2
001
-

1個

6,091( 6,700円 )

4日目

8
2
001
-

1個

6,961( 7,657円 )

4日目

9
2
001
-

1個

7,831( 8,614円 )

4日目

10
2
001
-

1個

9,522円

8,866

( 9,753円 )

7日目

15
2
001
-

1個

13,051円

12,124

( 13,336円 )

4日目

20
2
001
-

1個

17,403円

15,008

( 16,509円 )

4日目

25
2
001
-

1個

21,753( 23,928円 )

4日目

1
2.5
002
-

1個

1,804( 1,984円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
2.5
002
-

1個

2,059( 2,265円 )

4日目

3
2.5
002
10

1個

3,089( 3,398円 )

7日目

4
2.5
002
-

1個

4,434( 4,877円 )

1日目

5
2.5
002
-

1個

5,146( 5,661円 )

7日目

6
2.5
002
-

1個

6,174( 6,791円 )

4日目

7
2.5
002
-

1個

7,204( 7,924円 )

14日目

8
2.5
002
-

1個

8,233( 9,056円 )

4日目

9
2.5
002
-

1個

9,263( 10,189円 )

4日目

10
2.5
002
-

1個

10,290( 11,319円 )

4日目

15
2.5
002
-

1個

15,437( 16,981円 )

4日目

20
2.5
002
-

1個

22,824円

18,042

( 19,846円 )

1日目

25
2.5
002
-

1個

25,727円

20,849

( 22,934円 )

4日目

1
3
016
-

1個

1,568( 1,725円 )

1日目

2
3
016
-

1個

3,136( 3,450円 )

1日目

3
3
016
-

1個

3,130( 3,443円 )

4日目

4
3
016
-

1個

3,934( 4,327円 )

7日目

5
3
016
-

1個

6,649( 7,314円 )

1日目

6
3
016
-

1個

6,124( 6,736円 )

14日目

7
3
016
-

1個

7,036円

6,516

( 7,168円 )

8日目

8
3
016
-

1個

8,039( 8,843円 )

14日目

9
3
016
-

1個

9,044( 9,948円 )

4日目

10
3
016
-

1個

12,690円

10,762

( 11,838円 )

1日目

15
3
016
-

1個

14,630( 16,093円 )

6日目

20
3
016
-

1個

19,507( 21,458円 )

7日目

25
3
016
-

1個

24,030( 26,433円 )

8日目

1
4
017
-

1個

1,926( 2,119円 )

1日目

2
4
017
-

1個

3,850( 4,235円 )

1日目

3
4
017
-

1個

3,490( 3,839円 )

1日目

5
4
017
-

1個

5,818( 6,400円 )

1日目

6
4
017
-

1個

11,550( 12,705円 )

1日目

9
4
017
-

1個

9,847( 10,832円 )

4日目

10
4
017
-

1個

13,779円

11,687

( 12,856円 )

1日目

15
4
017
-

1個

16,171( 17,788円 )

7日目

20
4
017
-

1個

21,561( 23,717円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リンク部の特殊な溶接で、破断荷重が高く安全性が高いチェーン。
【特長】
・一般用レギュラーチェーン。
・リンク部の特殊な溶接につき、破断荷重が高く安全性が高い。
・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用可能。
【用途】
・屋外車庫等、金具と組み合わせてチェーンネットに加工も可能。

(i)ご注意

  • 本商品は「耐力テスト無しチェーン」となります。「耐力テスト付チェーン」のお取扱いはございません。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスチェーン(SUS304)

ステンレスチェーン(SUS304)

    ステンレスカットチェーン

    ステンレスカットチェーン

      ステンレスビクターチェーン

      ステンレスビクターチェーン

        リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ ) EA980SEシリーズ

        リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ ) EA980SEシリーズ

          ステンレス 小判鎖

          ステンレス 小判鎖

            フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

            フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

              ステンレス ボールチェーン

              ステンレス ボールチェーン

                メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 エスコ 丸喜金属本社 ニッサチェイン 水本機械製作所
                通常価格 740円 1,309円 798円 8,657円 1,279円 10,122円 1,290円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目~   5日目~   1日目~  
                種類 チェーン チェーン チェーン - チェーン チェーン ボールチェーン
                材質 SUS304 ステンレス(SUS304) SUS304 - SUS304 A1070W SUS304

                ステンレスチェーン(SUS304)のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 18件のレビュー

                高評価レビュー

                作業道具の紛失防止
                評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                食品工場の為にステンレス製を購入しました。必要な長さにカットして使用

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業道具の紛失防止
                評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                食品工場の為にステンレス製を購入しました。必要な長さにカットして使用

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                製品落下防止用
                評価 4.0満足度:4.02018/05/11
                鉄製のものを使用していましたが客先から錆対策の依頼が有ったのでSUS製を使用することになりました。
                品質、価格的には問題ありませんが30Mという出荷単位をもう少し
                短くしてもらえると助かります

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                電動工具の結束
                評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                電動工具の結束に使っています。
                丈夫で壊れません。
                ステンレスなので錆もなく、メンテナンスが楽です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場門固定用
                評価 4.0満足度:4.02023/06/14
                工場の門の簡易固定用として使用しました。
                ステンレス製ですので、錆にも強く安価で助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                記念スタンプ用固定チェーン
                評価 5.0満足度:5.02023/02/07
                以前より使用しているが他に傷つかず安心である。他製品も類似品はあるが当該製品が優である。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました