(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス(SUS304) アイボルト

ステンレス(SUS304) アイボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
900円 ~ 3,830円
税込価格
990円 ~ 4,213円

チェーン等を壁面に固定できるので幅広い用途で使用できるアイボルト。【特長】・壁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス(SUS304) アイボルト  外形図

製品仕様

  • 鋳造製

規格表

ミリネジ

単位:mm
型番DLHBA捻径weight
(g)
参考使用荷重コードNo.
(kgf)(kN)
IB-2M2813108M-22100.10 896
IB-3M391611.59M-34150.15 897
IB-4M410201210M-47200.20 535
IB-5M513251311M-513300.29 536
IB-6M5.516271413M-618500.49 304
IB-8M719341516M-829800.78 305
IB-10M825421819M-10591501.47 306
IB-12M1029522224M-121152202.16 307
IB-14M1334602730M-142043303.23 1001
IB-16M1334612730M-162204504.41 308

ブネジ

単位:mm
型番DLHBA捻径weight
(g)
参考使用荷重コードNo.
(kgf)(kN)
IB-6W5.516271413W-1/416500.49 309
IB-8W719341516W-5/1629800.78 310
IB-10W825421819W-3/8591501.47 311
IB-12W1029522224W-1/21152202.16 312
IB-16W1334612730W-5/82204504.41 313

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ねじの呼び(inch)
ピッチ(mm)
参考使用荷重(kgf)
コードNo.
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
-
0.4
10
896
849-1576

1個

900( 990円 )

1日目

3
-
0.5
15
897
849-1577

1個

900( 990円 )

1日目

4
-
0.7
20
535
849-1578

1個

900( 990円 )

1日目

5
-
0.8
30
536
849-1579

1個

910( 1,001円 )

1日目

6
-
1
50
304
849-1580

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

8
-
1.25
80
305
849-1582

1個

1,190( 1,309円 )

1日目

-
5/16
1.16
80
310
849-1583

1個

1,190( 1,309円 )

1日目

10
-
1.5
150
306
849-1569

1個

1,084( 1,192円 )

2日目

-
3/8
1.27
150
311
849-1570

1個

1,084( 1,192円 )

1日目

12
-
1.75
220
307
849-1571

1個

1,533( 1,686円 )

1日目

-
1/2
1.59
220
312
849-1572

1個

1,396( 1,536円 )

2日目

14
-
2
330
1001
849-1573

1個

2,547( 2,802円 )

1日目

16
-
2
450
308
849-1574

1個

3,010( 3,311円 )

1日目

-
5/8
1.81
450
313
849-1575

1個

3,830( 4,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーン等を壁面に固定できるので幅広い用途で使用できるアイボルト。
【特長】
・壁面等に取り付けて、チェーン等をつなぐことが出来るアイテム。
・シンプルなアイボルト。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーン等を壁面に固定でき、車止めや侵入防止柵の金具として使用可能。
※本商品は1個単位での販売です。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス(SUS304) アイボルト

ステンレス(SUS304) アイボルト

    ステンレス アイボルト MMIBタイプ

    ステンレス アイボルト MMIBタイプ

      ステンレス アイナット INタイプ

      ステンレス アイナット INタイプ

        ステンレス 袋アイナット

        ステンレス 袋アイナット

          フックアイボルト(ステンレス製)

          フックアイボルト(ステンレス製)

            ステンレス ロングアイスクリュー

            ステンレス ロングアイスクリュー

              ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所

              ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所

                ステンレス フックアイボルト

                ステンレス フックアイボルト

                  フックアイナット INHタイプ

                  フックアイナット INHタイプ

                    ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

                    ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所

                      ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                      ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                        ステンアイナット(ステンレス)

                        ステンアイナット(ステンレス)

                          M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)

                          M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)

                            メーカー 水本機械製作所 丸喜金属本社 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 SUNCO 水本機械製作所 水本機械製作所 SUNCO 水本機械製作所 八幡ねじ エスコ
                            通常価格 900円 562円 990円 1,156円 1,372円 1,250円 1,606円 1,519円 1,537円 1,576円 2,476円 462円 3,332円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目  
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) ステンレスSUS304 ステンレス ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス ステンレスSUS304 ステンレス ステンレス
                            先端形状 平先 平先 - - 平先 とがり先 とがり先 平先 - とがり先 平先 - 平先
                            ねじ種類 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 半ねじ 半ねじ 全ねじ 全ねじ 半ねじ 全ねじ - 全ねじ

                            ステンレス(SUS304) アイボルトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            盤の吊り具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                            外用の盤には、必ず必要となります。ネジ部には気をつけないと、かじる可能性が有ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型の検査治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/16
                            作業台近くに検査治具を上から鶴野に使用しました。強度も問題無く価格も抑えられてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の冶具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            別の商品と一緒に製品の冶具に使っています。今のところ固定具合については特に問題ありません。材質はステンレスですが、錆や劣化なども起きていないため耐久性についても問題無く使えているため満足しています。納期については遅れがなく助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具を吊るすために使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/31
                            冶具を上から吊るすために使っています。取り付けは問題なく、チェーンなどで吊るしていますが接続の具合についても気になりません。耐久性や劣化の具合については今のところ不具合は起きていませんので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q より大きなアイボルトはありますか?
                            A
                            ございます。

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました