(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-5
ステンレス Sカン ステンレスカナグ Sカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

ステンレス製でサビに強い吊具・引締用部材。【特長】・ステンレス製でサビに強い吊...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

S-5 の仕様・寸法情報

商品情報

ポール等の取り付けに吊下げることも可能なSカン

Sカンの商品外観

Sカンの商品外観

Sカンの寸法図

Sカンの寸法図

品番DL1L2W1W2S1S2Weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
S-1.21.21310.64.54.5220.30.50.005
S-1.61.617.414.2662.52.50.610.01
S-222319772.52.5130.03
S-2.52.5282381236350.05
S-3336301016510470.07
S-444436121961110150.15
S-555343142161418200.2
S-666250152571630300.29

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-5

362
5
20
849-2453
4982970067053
18

1個

290( 319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製でサビに強い吊具・引締用部材。
【特長】
・ステンレス製でサビに強い吊金具。
【用途】
・Sカンをチェーンに取り付け、金網に引っ掛ける(進入防止)。
・ポール等取り付けの際に吊下げる事も可能。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

Loading...

S-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカンの型番S-5のページです。
型番S-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス Sカン

ステンレス Sカン

    パーツパック・とくとくパーツ Sフック

    パーツパック・とくとくパーツ Sフック

      ステンレス Sカン SAE型

      ステンレス Sカン SAE型

        Sフック ファインカラー Sカン

        Sフック ファインカラー Sカン

          ステンレス アイフック

          ステンレス アイフック

            水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

            水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

              パーツパック Sフック 鉄

              パーツパック Sフック 鉄

                ステンレス ワリカン

                ステンレス ワリカン

                  ステンレス マガタマフック

                  ステンレス マガタマフック

                    メーカー 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 丸喜金属本社
                    通常価格 30円 1,011円 140円 5,262円 520円 796円 192円 60円 633円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   3日目~  
                    種類 Sカン Sカン Sカン Sカン カラビナ・スナップフック - Sカン リング カラビナ・スナップフック
                    材質 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 -
                    材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ -

                    ステンレス Sカンのレビュー

                    評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                    カーテンとカーテンレールランナーの接続
                    評価 4.0満足度:4.02019/03/20
                    物としては全く問題なく、ホームセンターなどで売っている、それです。
                    ただ、ナイロンカーテンをランナーに接続して使ったところ、カーテンが軽いことで開閉時に外れてしまいました。
                    軽いカーテンには不向きです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    自動車用の部品を壁面に吊り下げて整理する為購入しました。
                    評価 4.0満足度:4.02021/07/26
                    これはいくらあっても、余るということはない。
                    コスパが最高で、壁面収納には必需品です。
                    まとめ買いが最高です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    エア−
                    評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                    エア−ガンの
                    おくところに
                    使用してます
                    フックの形になっているので
                    そこにかけます

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    機械の中にあるビニール製のカーテンフックに使用
                    評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                    もともとホームセンターにおいてある市販のSカンを買って使っていたのですが、どうしても数が揃えられなくなりこちらで同じサイズで大量に購入しています。引っかかりの具合や耐久性に関しては特に問題ありません。また、機械自体がクリーンルームに設置していますがサビなどの劣化も今のところ起こっていないため満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 好みのサイズで作成可能ですか?
                    A
                    VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    S-1.2
                    S-1.6
                    S-2
                    S-3
                    S-6
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    コードNo. 線径D
                    (mm)
                    参考使用荷重
                    (kgf)
                    トラスココード JANコード 質量(g)

                    30円

                    ( 33円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    18441.20.5849-244649829700670080.300

                    45円

                    ( 50円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    18451.61849-244749829700670150.600

                    60円

                    ( 66円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    35823849-244849829700670221

                    100円

                    ( 110円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    36037849-245049829700670394

                    460円

                    ( 506円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    363630849-2455498297006706030.000

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました