(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R型フック

R型フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,526円 ~ 3,710円
税込価格
1,679円 ~ 4,081円

【製品仕様】・R型フックです。・チェーン・ワイヤ等の連結金具として使用できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
長さL(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
134
8
82
100
849-1851
4982970133086
71

1個

1,526( 1,679円 )

5日目

135
10
101
150
849-1848
4982970133109
136.000

1個

2,146( 2,361円 )

5日目

136
12
120
200
849-1849
4982970133123
234.000

1個

3,710( 4,081円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・R型フックです。
・チェーン・ワイヤ等の連結金具として使用できます。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R型フック

R型フック

    L型フック

    L型フック

      ステンレス スナップフックB型

      ステンレス スナップフックB型

        ステンレス ナス型カラビナ (環付)

        ステンレス ナス型カラビナ (環付)

          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

            ステンレス プチカラビナ(リング付)

            ステンレス プチカラビナ(リング付)

              水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

              水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

                Dフック

                Dフック

                  ステンレス ピン止めリングキャッチ

                  ステンレス ピン止めリングキャッチ

                    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)

                    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)

                      プチカラビナ スタンダード型

                      プチカラビナ スタンダード型

                        ステンレス Cリンク

                        ステンレス Cリンク

                          ステンレス リングキャッチ(SUS316)

                          ステンレス リングキャッチ(SUS316)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 1,526円 1,077円 567円 1,839円 776円 1,430円 804円 860円 1,120円 940円 446円 608円 1,260円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   2日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リング -
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックなし ロックなし ロックあり - ロックなし ロックなし ロックなし - ロックなし ロックなし - -
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 -
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS316)

                            R型フックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            乗馬のエアバッグヒモの固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/15
                            これは遊びで使ったのですが
                            乗馬のエアバッグのヒモ取り付けるのが手間なので
                            先端にフックを取り付けてみました。
                            耐荷重もエアバック解放時の30kg以上あるので合格です。
                            レバーも適度な強さで使い勝手がとても良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました