(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O型フック(ロープ用)

O型フック(ロープ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
370円 ~ 1,010円
税込価格
407円 ~ 1,111円

【特長】・シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コードNo.
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
内径長さL(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2179
2
2
15
849-1964

1個

370( 407円 )

2日目

2180
2.5
3
18
849-1963

1個

420( 462円 )

2日目

2055
5
16
41
849-1968

1個

780( 858円 )

4日目

2056
6
20
52
849-1970

1個

1,010( 1,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O型フック(ロープ用)

O型フック(ロープ用)

    O型フック(ステンレス製)

    O型フック(ステンレス製)

      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

        リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

        リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

          ステンレス ワイドスピードキャッチ

          ステンレス ワイドスピードキャッチ

            ステンレス オープンフック P型

            ステンレス オープンフック P型

              ステンレス O型フック

              ステンレス O型フック

                ステンレス プチカラビナ(環付)

                ステンレス プチカラビナ(環付)

                  リングキャッチ(レギュラー)

                  リングキャッチ(レギュラー)

                    ステンレス スピードキャッチ

                    ステンレス スピードキャッチ

                      ステンレス カラビナD型

                      ステンレス カラビナD型

                        Dフック

                        Dフック

                          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

                          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

                            メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 370円 960円 4,691円 3,167円 1,014円 5,260円 393円 967円 375円 1,010円 3,089円 860円 1,075円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックなし ロックなし - - ロックあり ロックなし ロックあり - - - ロックなし -
                            材質 ステンレスSUS304 - - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 -

                            O型フック(ロープ用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メッシュの連結
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            メッシュの連結用で購入しました。
                            しっかりしているので外れる心配が無く、安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました