(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSH02P3
クイックカップリング SH TYPE プラグ クイックカップリングSHTYPEプラグ

クイックカップリング SH TYPE プラグ CSH02P3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,565円
税込単価
11,622円

ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備え、分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を...

詳細情報を確認する

CSH02P3 の仕様・寸法情報

商品情報

SHTYPE ステンレス(SUS304)製 プラグ

製品仕様

クイックカップリング SH TYPE プラグ:関連画像

寸法図

品番 重量(g) 接続形状
T
寸法(mm)
L H l
CSH02P3 74 Rc1/4" 50 二面19/φ22 20
CSH03P3 128 Rc3/8" 59 二面24/φ28 24
CSH04P3 240 Rc1/2" 70.5 二面30/φ35 28
CSH06P3 448 Rc3/4" 81.5 二面38/φ44 35.6
CSH08P3 934 Rc1" 100 二面50/φ58 47.5
品番 CSH02 CSH03 CSH04 CSH06 CSH08
サイズ 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
管用サイズ 8A 10A 15A 20A 25A
本体材質 ステンレス(SUS304)
取付形状 ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ
シール材質・使用温度範囲 フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
最高使用圧力 20.5MPa
最大衝撃圧力 31.0MPa
適用流体 水・作動油・ガス
標準付属品 ダストカバー

注意・禁止事項

  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • サイズが異なるとソケット・プラグの連結は出来ません。
  • メネジ機構ですので、オネジとの締付が過度になりますと割れの原因になります。
  • 加圧時ソケット・プラグとも単体での使用又放置はお避け下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • ホースニップルやオネジタイプの形状で御使用の際は、市販のニップルを御利用下さい。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSH02P3

1/4
838-5561

1個

10,565( 11,622円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備え、分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。
【特長】
・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持。
・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを使用。
【用途】
・製鉄、船上等激しい環境下での使用に最適。

カタログ

Loading...

CSH02P3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング SH TYPE プラグの型番CSH02P3のページです。
型番CSH02P3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング SH TYPE プラグ

クイックカップリング SH TYPE プラグ

    クイックカップリング SH TYPE ソケット

    クイックカップリング SH TYPE ソケット

      フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

      フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

        フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

        フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

          パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

          パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

            高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

            高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

              パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

              パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

                ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                  クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

                  クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

                    フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                    フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                        350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                        350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                          マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

                          マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 10,565円 16,259円 8,378円 4,256円 7,826円 15,370円 5,195円 1,784円 2,333円 7,859円 4,489円 8,198円 12,473円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ
                            オス・メス プラグ ソケット プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            取付形状 メネジ メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            適用流体 水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき)

                            クイックカップリング SH TYPE プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オネジタイプはありますか
                            A
                            市販のニップルをご利用下さい

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSH03P3
                            CSH04P3
                            CSH06P3
                            CSH08P3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) トラスココード

                            10,593円

                            ( 11,652円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3/8838-5565

                            13,390円

                            ( 14,729円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1/2838-5569

                            17,216円

                            ( 18,938円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3/4838-5573

                            25,264円

                            ( 27,790円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1838-5577

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました