(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSP03S3V
クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット クイックカップリングS P-VTYPEソケット

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット CSP03S3V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,340円
税込単価
8,074円

クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れるソケット。【特...

詳細情報を確認する

CSP03S3V の仕様・寸法情報

商品情報

高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより優れた耐真空性能を発揮するソケット(CSP S3V)

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット:関連画像

ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる(矢印:流体を流す方向)

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット:関連画像

流量と圧力損失特性図

製品仕様

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット:関連画像

寸法図

ステンレス(SUS304) 接続形状
T
寸法(mm)
品番 重量(g) L φD H
CSP01S3V 79 Rc1/8" 48 24 二面14/φ18
CSP02S3V 128 Rc1/4" 58 28 二面19/φ22
CSP03S3V 195 Rc3/8" 65 35 二面21/φ25
CSP04S3V 400 Rc1/2" 72 45 二面29/φ35
品番 CSP01V CSP02V CSP03V CSP04V
サイズ 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
管用サイズ 6A 8A 10A 15A
本体材質 ステンレス(SUS304)
取付形状 ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ
シール材質
使用温度範囲
標準 クロロプレンゴム(CR): -20℃~+80℃
オプション フッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃
水素添加ニトリルゴム(H-NBR):-20℃~+120℃
最高使用圧力 真鍮 5.0MPa 3.0MPa
最大衝撃圧力 7.5MPa 4.5MPa
最高使用圧力 ステンレス 7.5MPa 4.5MPa
最大衝撃圧力 10.0MPa 6.5MPa
適用流体 空気・水・不活性ガス 他

シール材質・使用温度範囲

シール材質 クロロプレンゴム 水素添加ニトリルゴム
表示 CR H-NBR
使用温度範囲 -20℃~+80℃ -20℃~+120℃
特長 従来のフロン(CFC-12、HCFC-22)およ
び代替フロン(HFC-134a)に対して優れ
た耐性を持っています。
代替フロンHFC(HFC-134a、R410A、
R407C、およびR404A)に対して優れた耐
性を持っています。
用途 エアコンの生産ライン エアコンの生産ライン
冷蔵庫の生産ライン

ご使用上の注意

  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • サイズが異なるとソケット・プラグの連結は出来ません。
  • メネジ機構ですので、オネジとの締付が過度になりますと割れの原因になります。
  • 加圧時ソケット・プラグとも単体での使用又放置はお避け下さい。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最高使用圧力(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP03S3V

3/8
0~7.5
838-5597

1個

7,340( 8,074円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れるソケット。
【特長】
・分離時においても配管内流出がない。
・中低圧用両路開閉式。
・耐真空性に優れ、分離時においても外部から配管内へ流入しない。
・抜群の耐真空性(1.3×10-1Pa)を発揮。
・流体はソケット側、プラグ側のどちらからでも流せる。

カタログ

 

CSP03S3Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケットの型番CSP03S3Vのページです。
型番CSP03S3Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット

クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット

    クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

    クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

      クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット(真鍮)

      クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット(真鍮)

        クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

        クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

          SP カプラ P

          SP カプラ P

            SP カプラ S

            SP カプラ S

              ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMSタイプ

              ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMSタイプ

                ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMPタイプ

                ジュンロンワンタッチカップリング 超小型 MMPタイプ

                  ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                    クイックカップリング SH TYPE ソケット

                    クイックカップリング SH TYPE ソケット

                      ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ

                      ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MPタイプ

                        SP カプラ TS

                        SP カプラ TS

                          ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

                          ジュンロンワンタッチカップリング 小型ワンタッチカップリング MSタイプ

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 CDC CDC 潤工社 潤工社 日東工器 長堀工業 潤工社 CDC 潤工社
                            通常価格 5,830円 2,333円 3,368円 1,700円 2,147円 3,393円 1,589円 257円 3,411円 16,259円 365円 1,880円 1,530円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット プラグ ソケット プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            取付形状 メネジ メネジ メネジ メネジ めねじタイプ めねじタイプ - - おねじ取付用 メネジ - めねじタイプ -
                            適用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 空気 水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真鍮 真鍮 黄銅 黄銅 - - 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - 黄銅 -

                            クイックカップリング S・P-V TYPE ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体は両方向から流しても大丈夫ですか
                            A
                            ソケットとプラグともどちらから流していただいても大丈夫です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSP02S3V
                            CSP04S3V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 最高使用圧力
                            (MPa)
                            トラスココード

                            5,830円

                            ( 6,413円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1/40~7.5838-5591

                            14,781円

                            ( 16,259円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1/20~4.5838-5603

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました