(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKC02SM2
クイックカップリング KC TYPE ソケットSM クイックカップリングKCTYPEソケットSM2

クイックカップリング KC TYPE ソケットSM CKC02SM2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,919円
税込単価
2,111円

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、...

詳細情報を確認する

CKC02SM2 の仕様・寸法情報

商品情報

KCTYPE 真鍮製 SM(オネジ形)

製品仕様

クイックカップリング KC TYPE ソケットSM:関連画像

寸法図

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L φD φd S C sl1 sl2 φB
CKC02SM2 R1/4" 51 21 18 17 18.5 29.5 18 6 65
CKC03SM2 R3/8" 53 21 18 17 18.5 29.5 18 6 75
品番 CKC02 CKC03
サイズ 1/4" 3/8"
管用サイズ 8A 10A
本体材質 真鍮
取付形状 オネジ(M)
シール材質・使用温度範囲 フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
最高使用圧力 1.0MPa
最大衝撃圧力 1.5MPa
適用流体

注意・禁止事項

  • 異物の混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKC02SM2

1/4
447-9831

1個

1,919( 2,111円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、作業が簡単。
【特長】
・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業効率が向上。
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
【用途】
・金型冷却水用ホース配管に最適。

カタログ

Loading...

CKC02SM2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング KC TYPE ソケットSMの型番CKC02SM2のページです。
型番CKC02SM2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

    クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

    クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

      クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

      クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

          クイックカップリング KC TYPE プラグPM

          クイックカップリング KC TYPE プラグPM

            クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

            クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

              クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPF

              クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPF

                クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                  カプラ -メスユニオン-

                  カプラ -メスユニオン-

                    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

                    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

                      カプラ 油圧用継手

                      カプラ 油圧用継手

                        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSB

                        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSB

                          カプラ -メス継手-

                          カプラ -メス継手-

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 1,919円 1,163円 234円 853円 404円 274円 257円 1,308円 1,612円 1,330円 2,821円 948円 1,587円
                            通常出荷日 8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット ソケット プラグ ソケット プラグ プラグ プラグ ソケット ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット ソケット(メス)
                            取付形状 オネジ ホースニップル オネジ オネジ オネジ ナット締込タイプ メネジ オネジ めねじタイプ メネジ ホース取付用 ナット締込タイプ おねじタイプ
                            適用流体 空気 空気 空気 空気 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油
                            本体材質 真鍮 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) SUS304 鋼鉄(クロムメッキ) SUS304 真鍮(クロムメッキ) SUS304

                            クイックカップリング KC TYPE ソケットSMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体は両方向から流しても大丈夫ですか
                            A
                            ソケットとプラグともどちらから流していただいても大丈夫です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKC03SM2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) トラスココード

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3/8-

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました