(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,163円
税込単価
1,279円

金型冷却水用ホース配管に最適な、ソケット SH(ホースニップル形)。【特長】・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ロングスリーブ形状により狭い金型スペースでも簡単に作業ができるソケット(SH)

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH:関連画像

商品参考図

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH:関連画像

流量と圧力損失特性図

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH:関連画像

必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)

製品仕様

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH:関連画像

寸法図

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φD φd S C sl1 sl2 φB φT
CKC02SH2 1/4" 55 21 18 17 18.5 29.5 18 5 8 59
CKC03SH2 3/8" 61 21 18 17 18.5 29.5 18 7 12 65
品番 CKC02 CKC03
サイズ 1/4" 3/8"
管用サイズ 8A 10A
本体材質 真鍮
取付形状 ホースニップル(H)
シール材質・使用温度範囲 フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
最高使用圧力 1.0MPa
最大衝撃圧力 1.5MPa
適用流体

ご使用上の注意

  • 異物の混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。

型番リスト

型番
適用ホース
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKC03SH2

3/8"
838-5560

1個

1,163( 1,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型冷却水用ホース配管に最適な、ソケット SH(ホースニップル形)。
【特長】
・従来は金型交換に時間がかかったが、それを見事にクリア、作業が楽にできる。
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・真鍮、片バルブ、フッ素ゴム。

カタログ

Loading...

CKC03SH2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング KC TYPE ソケットSHの型番CKC03SH2のページです。
型番CKC03SH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

    クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

    クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

      クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

      クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

        クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

        クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

          クイックカップリング KC TYPE プラグPM

          クイックカップリング KC TYPE プラグPM

            クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

            クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

              クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPF

              クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPF

                クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

                クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

                  クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSB

                  クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSB

                    CHS-MPカップリング

                    CHS-MPカップリング

                      クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

                      クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

                        クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

                        クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

                          SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

                          SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 千代田通商 長堀工業 長堀工業 SMC
                            通常価格 1,163円 1,919円 853円 234円 404円 274円 257円 1,330円 948円 869円 2,333円 1,700円 477円
                            通常出荷日 3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット ソケット ソケット プラグ プラグ プラグ プラグ ソケット ソケット ソケット(メス) プラグ プラグ ソケット
                            取付形状 ホースニップル オネジ オネジ オネジ オネジ ナット締込タイプ メネジ メネジ ナット締込タイプ ホース継手タイプ メネジ メネジ おねじタイプ
                            適用流体 空気 空気 空気 空気 空気 / 油 空気 圧縮空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真鍮 真鍮 真鍮(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) ニッケルめっき付鋼鉄 ステンレス(SUS304) 真鍮 銅合金

                            クイックカップリング KC TYPE ソケットSHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体は両方向から流しても大丈夫ですか
                            A
                            ソケットとプラグともどちらから流していただいても大丈夫です。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました