(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKC01PM2
クイックカップリング KC TYPE プラグPM クイックカップリングKCTYPEプラグPM2

クイックカップリング KC TYPE プラグPM CKC01PM2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
404円
税込単価
444円

ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができるクイックカッ...

詳細情報を確認する

CKC01PM2 の仕様・寸法情報

商品情報

KYTYPE 真鍮製PM(オネジ形)の寸法と仕様

クイックカップリング KC TYPE プラグPM:関連画像

外形図

クイックカップリング KC TYPE プラグPM:関連画像

寸法図

製品仕様

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L S C l φB1 φB2
CKC01PM2 R 1/8" 31 12 13 15 6 6 12
CKC02PM2 R 1/4" 34 14 15.5 15 6 6 20
CKC03PM2 R 3/8" 35 19 21 15 9 6 33

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKC01PM2

1/8
838-5552

1個

404( 444円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができるクイックカップリング。
【特長】
・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽。
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・バルブ無し(貫通型)も受注生産品でご用意出来る。
【用途】
・金型冷却水用ホース配管に最適。
・異物混入や付着は漏れの原因になります。シールテープ等の切れ端にはご注意下さい。
・人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えない、分解しないで下さい。漏れなど不具合の原因となる。

カタログ

CKC01PM2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング KC TYPE プラグPMの型番CKC01PM2のページです。
型番CKC01PM2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング KC TYPE プラグPM

クイックカップリング KC TYPE プラグPM

    クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

    クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

      クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

      クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

          クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

          クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

            クイックカップリング KC TYPE プラグPH

            クイックカップリング KC TYPE プラグPH

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

                クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

                  カプラ 油圧用継手

                  カプラ 油圧用継手

                    クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH

                    クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH

                      カプラ -おねじプラグ-

                      カプラ -おねじプラグ-

                        カプラ -メス継手-

                        カプラ -メス継手-

                          カプラ -メスユニオン-

                          カプラ -メスユニオン-

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 長堀工業 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 404円 234円 1,919円 853円 1,163円 319円 1,308円 274円 2,821円 257円 620円 1,587円 1,612円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ プラグ ソケット ソケット ソケット プラグ ソケット プラグ ソケット(メス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            取付形状 オネジ オネジ オネジ オネジ ホースニップル ホースニップル オネジ ナット締込タイプ ホース取付用 ホースニップル おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ
                            適用流体 空気 空気 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            本体材質 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮 真鍮(クロムメッキ) 真鍮 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) SUS304 鋼鉄(クロムメッキ) SUS304 SUS304 SUS304

                            クイックカップリング KC TYPE プラグPMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 流体は両方向から流しても大丈夫ですか
                            A
                            ソケットとプラグともどちらから流していただいても大丈夫です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKC02PM2
                            CKC03PM2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) トラスココード

                            443円

                            ( 487円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1/4838-5555

                            485円

                            ( 534円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3/8838-5559

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました