(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,597円 ~ 44,485円
税込価格
1,757円 ~ 48,934円

画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。【特長】・本体材...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

TLTYPE 真鍮製/ステンレス(SUS304)製 SH(ホースニップル形)

製品仕様

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH:関連画像

真鍮製 SH(ホースニップル形)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH:関連画像

寸法図

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φD φH l φB φT
CTL01SH2 1/8" 40 18 16 20 3 6.5 27
CTL02SH2 1/4" 55 24.5 22 29 5 8 69
CTL03SH2 3/8" 62 28 25 32 7 11 103
CTL04SH2 1/2" 71 35 32 38 10 15 188
CTL06SH2 3/4" 90 45 40 48 15 21 373
CTL08SH2 1" 101 58 52 56 19 27 616
CTL10SH2 1 1/4" 117 69 64 70 26 34 922
CTL12SH2 1 1/2" 128 75 70 75 32 41 1151
CTL16SH2 2" 141 98 90 80 40 54 2307

製品仕様

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH:関連画像

真鍮製 SH(ホースニップル形)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH:関連画像

寸法図

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φD φH l φB φT
CTL01SH3 1/8" 40 18 16 20 3 6.5 26
CTL02SH3 1/4" 55 25 22 29 5 8 62
CTL03SH3 3/8" 62 28 25 32 7 11 100
CTL04SH3 1/2" 71 35 32 38 10 15 164
CTL06SH3 3/4" 90 45 40 48 15 21 352
CTL08SH3 1" 101 58 52 56 19 27 571
CTL10SH3 1 1/4" 117 69 64 70 26 34.5 868
CTL12SH3 1 1/2" 128 75 70 75 32 41 1086
CTL16SH3 2" 141 98 90 80 40 54 2140

製品仕様

品番 CTL01 CTL02 CTL03 CTL04 CTL06 CTL08 CTL10 CTL12 CTL16
サイズ 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
管用サイズ 6A 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
本体材質 真鍮・ステンレス(SUS304※)・鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
取付形状 ホースニップル(H)
シール材質
使用温度範囲
真鍮・ステンレス フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
鋼鉄 ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
最高使用圧力 真鍮 5.0MPa 3.0MPa 2.0MPa 1.5MPa
最大衝撃圧力 7.5MPa 4.5MPa 3.0MPa 2.3MPa
最高使用圧力 鋼鉄・ステンレス 7.5MPa 4.5MPa 3.0MPa 2.0MPa
最大衝撃圧力 10.0MPa 6.5MPa 4.0MPa 3.0MPa
適用流体 真鍮・ステンレス 空気、水、作動油 他
鋼鉄 空気、作動油 他

注意・禁止事項

  • サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますので御注意下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • サイズが異なるとソケット・プラグの連結は出来ません。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

型番
適用流体
本体材質
シール材質
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
適用ホース
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
1/8"
364-4537
-

1個

1,725( 1,898円 )

2日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
1/8"
364-4545
10

1個

2,859( 3,145円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
1/4"
364-4651
-

1個

1,597( 1,757円 )

2日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
1/4"
364-4669
10

1個

3,711( 4,082円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
3/8"
364-4804
-

1個

2,497( 2,747円 )

1日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
3/8"
364-4812
10

1個

4,193( 4,612円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
1/2"
364-4961
-

1個

4,814( 5,295円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~3.0
3/4"
364-5126
-

1個

8,172( 8,989円 )

2日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
3/4"
364-5134
10

1個

10,821( 11,903円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~3.0
1"
364-5282
-

1個

13,131( 14,444円 )

1日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
1"
364-5291
10

1個

18,747( 20,622円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
1 1/4"
364-5410
-

1個

12,904( 14,194円 )

3日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~3.0
1 1/4"
364-5428
10

1個

25,609( 28,170円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
1 1/2"
364-5533
-

1個

18,253( 20,078円 )

1日目

水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~1.5
2"
364-5657
-

1個

31,396( 34,536円 )

1日目

空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~2.0
2"
364-5665
10

1個

44,485( 48,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
【特長】
・本体材質、サイズ、取付形状が豊富で汎用性抜群
・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます
【用途】
・貫通式のカップリングとして使用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH

クイックカップリング TL TYPE ソケットSH

    クイックカップリング TL TYPE プラグPH

    クイックカップリング TL TYPE プラグPH

      クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPH

      クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPH

        ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

        ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

          ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSH型

          ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSH型

            ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PH型(ホース取付用)

            ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PH型(ホース取付用)

              CHSカップリング フリーアングルソケットシリーズ

              CHSカップリング フリーアングルソケットシリーズ

                マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

                マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

                  マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製

                  マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製

                    NLシリーズプラグ PH形

                    NLシリーズプラグ PH形

                      クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPH

                      クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPH

                        高圧オネジプラグ

                        高圧オネジプラグ

                          NLシリーズソケット SH形

                          NLシリーズソケット SH形

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 日東工器 ニューマシン 日東工器 千代田通商 ニューマシン ニューマシン 吉田工作所 長堀工業 アイ・フィールド 吉田工作所
                            通常価格 1,597円 492円 273円 2,697円 909円 1,506円 2,989円 1,187円 9,997円 229円 883円 2,060円 684円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット プラグ プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス)
                            取付形状 ホースニップル ホースニップル ホースニップル - ホース接続用 - ホース継手タイプ メネジ オネジ ホース取付用 ホースニップル おねじタイプ ホース取付用
                            バルブ構造 両路開放型 両路開放型 片路開閉型 片路開閉型 両路開放型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            クイックカップリング TL TYPE ソケットSHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シール材は何を使用していますか
                            A
                            真鍮製およびSUS製はFKM鉄製はNBRとなります。
                            その他ご希望があればご相談ください
                            Q 鉄製にホースニップルタイプはありますか
                            A
                            標準品ではないですが、受注生産可能にてご対応可能です。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました